この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25011-Q1
- LM25011-Q1はAEC-Q100グレード1準拠の車載グレード製品(-40℃~+125℃の接合部温度で動作)
- LM25011Aでは高いスイッチング周波数で低ドロップアウト動作が可能
- 動作入力電圧範囲: 6V~42V
- 絶対最大定格入力電圧: 45V
- 2AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
- 可変電流制限機能によりインダクタの小型化が可能
- 設定可能な出力電圧は2.51V以上
- VOUTでのリップル電圧は最小限
- パワー・グッド出力
- スイッチング周波数が2MHzまで可変
- COT方式の特長:
- 負荷電流や入力電圧の変動に関係なく、スイッチング周波数をほぼ一定に維持
- 超高速の過渡応答
- ループ補償が不要
- セラミック出力コンデンサで安定動作
- 出力コンデンサと電流センス抵抗の小型化が可能
- 可変ソフトスタート・タイミング
- サーマル・シャットダウン
- 2%の高精度帰還基準電圧
- パッケージ: 10ピン、HVSSOP
- WEBENCH Power Designerにより、LM25011ファミリを使用するカスタム設計を作成
LM25011コンスタント・オンタイム降圧型スイッチング・レギュレータは、最大2Aの負荷電流を供給可能な、低コストかつ高効率の降圧型バイアス・レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この高電圧レギュレータには、Nチャネル降圧スイッチ、スタートアップ・レギュレータ、電流制限検出機能、内部リップル制御機能が内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御は原理上、ループ補償を必要としないため、高速な負荷過渡応答と単純な回路実装を実現できます。入力電圧変動や負荷変動に対して動作周波数は一定に保たれます。調整可能なバレー電流制限検出機能により、電流制限値に達すると電流制限フォールドバックを行わずに、定電圧から定電流モードへとスムーズに移行します。出力電圧が予想制御値の5%以内に上昇するとPGD出力により通知されます。ほかにも低出力リップル、VIN低電圧誤動作防止、可変ソフトスタート・タイミング、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ・プリチャージ、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限といった特長を備えています。
LM25011AはLM25011に比べて最小オフ時間が短いため、低い入力電圧で高周波動作が可能です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25011MY-EVAL — LM25011 用評価ボード
The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of (...)
LM25011 TINA-TI Load Transient Reference Design
LM25011 TINA-TI Startup Transient Reference Design
TIDA-00169 — オートモーティブ TFT LCD ディスプレイ・ソリューション
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点