LM25011MY-EVAL
LM25011 用評価ボード
LM25011MY-EVAL
概要
The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of 2A.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチング・レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3