TIDA-00675
ダイナミック・スイッチングを使用する消費電力削減、リファレンス・デザイン
TIDA-00675
概要
TIDA-00675 は、1 個のロード・スイッチを使用して負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の電力低減の利点を示します。設計ガイド (英語) は、切り替えの頻度、デューティ・サイクル、放電抵抗の使用が、消費電力にのどのような影響を及ぼすかを説明しています。
特長
- 負荷の動的なオン / オフ切り替えを行う場合の消費電力の利点
- 周波数、デューティ・サイクル、負荷電流が、消費電力に及ぼす影響
- 動的切り替えの際に、クイック出力放電機能を使用する場合と使用しない場合のロード・スイッチの使用
- このデザインはテスト済みで、各使用事例に対応するデータが付属
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJB0.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62090-Q1 — 車載: 3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25117-Q1 — 車載グレード、トラッキング機能搭載、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1