TPS22965WDSGQ1EVM

TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール

TPS22965WDSGQ1EVM

購入

概要

TPS22965-Q1 デバイスは、RON の小さいシングル・チャネル・ロード・スイッチであり、動作電圧範囲は 0.8V ~ 5.7V です。TPS22965-Q1 は、4A までの最大連続電流をサポートします。

特長
  • 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.7V
  • VBIAS の入力電圧範囲:2.5V ~ 5.7V
  • 入力電流範囲:0A ~ 4A
  • 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
  • VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
  • VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
ロード・スイッチ
TPS22965-Q1 車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.7V、4A、16mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22965WDSGQ1EVM — TPS22965W-Q1 5.7V、4A、16mΩ オン抵抗負荷スイッチ、評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22965WDSGQ1EVM User's Guide 2015年 10月 20日
証明書 TPS22965WDSGQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ