TMP461-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 2 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Space
CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48
  • QMLV 認定済み:5962R-1721801VXC
    • 熱的に強化されたHKUパッケージ
    • 10mrad/s の低線量率 (LDR) において、総電離線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)は125℃において76MeV·cm2/mgの耐性
    • 10リードのHKUセラミック・パッケージ
  • リモート・ダイオード温度センサ精度:±1.5℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • ローカル温度センサ精度:±2℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • -64℃~191℃の範囲でリモート・ダイオード温度の測定が可能
  • ローカルおよびリモート・チャネルの分解能: 0.0625℃
  • 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
  • 動作電流35µA (1SPS)、
    シャットダウン電流3µA
  • 直列抵抗のキャンセル
  • η係数およびオフセット訂正
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • ダイオードの障害検出
  • ピンによりプログラム可能なアドレスに対応した、2線式および SMBus™シリアル・インターフェイス
  • QMLV 認定済み:5962R-1721801VXC
    • 熱的に強化されたHKUパッケージ
    • 10mrad/s の低線量率 (LDR) において、総電離線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)は125℃において76MeV·cm2/mgの耐性
    • 10リードのHKUセラミック・パッケージ
  • リモート・ダイオード温度センサ精度:±1.5℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • ローカル温度センサ精度:±2℃ (拡張温度範囲 -55℃~125℃の全体にわたって)
  • -64℃~191℃の範囲でリモート・ダイオード温度の測定が可能
  • ローカルおよびリモート・チャネルの分解能: 0.0625℃
  • 電源およびロジックの電圧範囲: 1.7V~3.6V
  • 動作電流35µA (1SPS)、
    シャットダウン電流3µA
  • 直列抵抗のキャンセル
  • η係数およびオフセット訂正
  • プログラム可能なデジタル・フィルタ
  • ダイオードの障害検出
  • ピンによりプログラム可能なアドレスに対応した、2線式および SMBus™シリアル・インターフェイス

TMP461-SPデバイスは放射線強化された、高精度の、低消費電力リモート温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサには一般に、低コストのディスクリートNPNまたはPNPトランジスタ、またはマイクロプロセッサ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、マイクロコントローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などに内蔵された、基板サーマル・トランジスタまたはダイオードが使用されます。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は12ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は0.0625℃です。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBus通信プロトコルを受け付け、9つまでの異なるアドレスをピンによりプログラム可能です。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数(η-係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

TMP461-SPは、複数の場所で高精度の温度測定を行う、各種の分散テレメトリー・アプリケーションに理想的です。ローカルおよびリモート温度センサが内蔵されているため、宇宙船の室内の温度勾配を簡単に測定できるようになり、室内の整備作業が簡単になります。このデバイスは、1.7V~3.6Vの電源電圧範囲と、-55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TMP461-SPデバイスは放射線強化された、高精度の、低消費電力リモート温度センサ・モニタで、ローカル温度センサが内蔵されています。リモート温度センサには一般に、低コストのディスクリートNPNまたはPNPトランジスタ、またはマイクロプロセッサ、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、マイクロコントローラ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などに内蔵された、基板サーマル・トランジスタまたはダイオードが使用されます。ローカルとリモートの両方のセンサについて、温度は12ビットのデジタル・コードとして表現され、分解能は0.0625℃です。2線式のシリアル・インターフェイスはSMBus通信プロトコルを受け付け、9つまでの異なるアドレスをピンによりプログラム可能です。

直列抵抗のキャンセル、プログラム可能な非理想係数(η-係数)、プログラム可能なオフセット、プログラム可能な温度制限、プログラム可能なデジタル・フィルタなどの高度な機能が搭載されているため、堅牢な温度監視ソリューションとして、正確性とノイズ耐性を向上できます。

TMP461-SPは、複数の場所で高精度の温度測定を行う、各種の分散テレメトリー・アプリケーションに理想的です。ローカルおよびリモート温度センサが内蔵されているため、宇宙船の室内の温度勾配を簡単に測定できるようになり、室内の整備作業が簡単になります。このデバイスは、1.7V~3.6Vの電源電圧範囲と、-55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP9R00-SP アクティブ 放射線耐性保証 (RHA)、9 チャネル (リモート 8、ローカル 1)、高精度温度センサ Higher channel count QMLV-RHA (8 remote and 1 local channel)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP461-SP 放射線耐性保証 (RHA)、高精度リモート / ローカル温度センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 23日
* 放射線と信頼性レポート TMP461-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. D) PDF | HTML 2023年 11月 27日
* 放射線と信頼性レポート TMP461-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 2021年 1月 4日
* 放射線と信頼性レポート TMP461-SP (5962R1721701VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 2018年 9月 10日
* SMD TMP461-SP SMD 5962-17218 2018年 3月 22日
製品概要 TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 22日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
ホワイト・ペーパー Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023年 7月 27日
アプリケーション・ノート Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
技術記事 Satellite state of health: how space-grade ICs are improving telemetry circuit des PDF | HTML 2021年 1月 26日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
ユーザー・ガイド TSW12D1620EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 29日
アプリケーション・ノート Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space 2018年 12月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP461EVM-CVAL — 放射線耐性保証(RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサの評価モジュール

The TMP461-SP device is a high-accuracy, low-power remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP9R01EVM — TMP9R01 evaluation module

The TMP9R01EVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TMP9R01-SEP device and gain familiarity with the device down to the bit-by-bit register level. In addition to testing the device for common functionality, the evaluation module (EVM) also allows testing under radiation (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

TSW12D1620EVM-CVAL は 1.5GHz 広帯域レシーバの評価基板 (EVM) であり、アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック処理機能、温度センサ、マイコン、電源ソリューションを搭載しています。これらの IC はいずれも、セラミック・パッケージに封止したエンジニアリング・モデルです。このボードは、DC に近い周波数から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。

アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングルエンドから差動に変換するゲイン・ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパス (迂回) して ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット

XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。

ファームウェア

SBAC235 MSP430FR5969 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP461-SP 放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 64KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12D1620QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC
ハードウェア開発
評価ボード
TSW12D1620EVM-CVAL ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板
シミュレーション・モデル

TMP461 and TMP461-SP IBIS MODEL

SLAM269.ZIP (53 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010191 — 宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン

フェーズド アレイ アンテナとデジタル ビーム フォーミングは、将来の宇宙空間で、レーダー画像処理と広帯域の人工衛星通信システムの性能向上に役立つ重要なテクノロジーです。デジタル ビーム フォーミングは、アナログ ビーム フォーミングとは異なり、通常はアンテナ素子ごとに一連のデータ コンバータが必要です。これらのコンバータは、特定の位相関係を定義した複数のクロックを必要とします。このリファレンス デザインが提示するのは、定義済みの位相関係と調整可能な位相関係を使用し、メガヘルツ単位からギガヘルツ単位の低ノイズ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010197 — 1% 未満の精度を達成する、サテライト医療向けの汎用モニタ / 制御プラットフォームのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、耐放射線の衛星遠隔測定 (テレメトリー) システムに適した高度なモジュール型の設計を採用しています。この設計は LMP7704-SP の多様性を活用して温度、電圧、電流を高精度監視し、ホスト・ボードにフィードバックを返します。また、制御されたアナログ出力を採用しており、保護と最適な効率を実現します。大半の宇宙アプリケーションは、衛星の複数のサブシステム内で、これら 3 つの重要な測定可能値を監視する必要があります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-070004 — サテライト温度センシングのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、複数の宇宙船プロジェクトがシステムの正常性ステータスを遠隔測定 (テレメトリ) し、地上側要員がリアルタイムでその値を監視するという事実を示します。このリファレンス・デザインはデジタル出力温度センサを使用して、放射線耐性強化型の MSP430FR5969-SP マイコン (MCU) を搭載しているサブシステムの温度データを取得します。このシステムは、SPI ベースのスレーブを実装しています。このスレーブは、シンプルなレジスタ読み書きプロトコルを使用して、ホストからの温度データの要求に応答します。このリファレンス・デザインが採用している TMP461-SP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKU) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ