ADC12D1620QML-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1600, 3200 Resolution (bps) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 2400 Features Ultra High Speed Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3880 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 59.8 ENOB (bit) 9.5 SFDR (dB) 67.4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
Sample rate (max) (Msps) 1600, 3200 Resolution (bps) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 2400 Features Ultra High Speed Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3880 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 59.8 ENOB (bit) 9.5 SFDR (dB) 67.4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120
CCGA (NAA) 376 780.6436 mm² 27.94 x 27.94 CLGA (FVA) 256 780.6436 mm² 27.94 x 27.94
  • 総照射線量 (TID) 耐性 = 300krad (Si)
  • シングル・イベント機能割り込み (SEFI) テスト済み
  • シングル・イベント・ラッチアップ耐性:120MeV-cm2/mg 超
  • コールド・スペア対応
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 消費電力 = 3.8W または 2.7W (1600 または 800MHz クロック)
  • 3dB 入力帯域幅 = 3GHz
  • 低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、fCLK ≤ 800 MHz について消費電力を低減し性能を向上
  • マルチチップ・システム用の自動同期機能
  • タイム・スタンプ機能により外部トリガをキャプチャ
  • システム・デバッグ用にテスト・パターンを出力
  • 1:1 非デマルチプレクス、または 1:2 もしくは 1:4 の並列デマルチプレクスの LVDS 出力
  • 1.9V 単一電源
  • 総照射線量 (TID) 耐性 = 300krad (Si)
  • シングル・イベント機能割り込み (SEFI) テスト済み
  • シングル・イベント・ラッチアップ耐性:120MeV-cm2/mg 超
  • コールド・スペア対応
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 消費電力 = 3.8W または 2.7W (1600 または 800MHz クロック)
  • 3dB 入力帯域幅 = 3GHz
  • 低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、fCLK ≤ 800 MHz について消費電力を低減し性能を向上
  • マルチチップ・システム用の自動同期機能
  • タイム・スタンプ機能により外部トリガをキャプチャ
  • システム・デバッグ用にテスト・パターンを出力
  • 1:1 非デマルチプレクス、または 1:2 もしくは 1:4 の並列デマルチプレクスの LVDS 出力
  • 1.9V 単一電源

ADC12D1620QML は、パッケージの再設計により、ADC12D1600QML と比較して ENOB、SNR、クロストークが改良されています。前世代の製品と同様に、ADC12D1620QML は低消費電力、高性能の CMOS A/D コンバータ (ADC) であり、インターリーブ・モードにおいて最高 3.2GSPS のサンプリング・レートと 12 ビットの分解能で信号をデジタル化します。また、デュアル・チャネル ADC として、最高 1.6GSPS のサンプリング・レートでも使用できます。サンプリング・レートが 800MHz 未満の場合、低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、消費電力が 1 チャネルあたり 1.4W 未満 (標準値) に低減されます。このADCは、最低で 200MSPS の変換レートをサポートできます。

ADC12D1620QML は、パッケージの再設計により、ADC12D1600QML と比較して ENOB、SNR、クロストークが改良されています。前世代の製品と同様に、ADC12D1620QML は低消費電力、高性能の CMOS A/D コンバータ (ADC) であり、インターリーブ・モードにおいて最高 3.2GSPS のサンプリング・レートと 12 ビットの分解能で信号をデジタル化します。また、デュアル・チャネル ADC として、最高 1.6GSPS のサンプリング・レートでも使用できます。サンプリング・レートが 800MHz 未満の場合、低サンプリング・パワー・セービング・モード (LSPSM) により、消費電力が 1 チャネルあたり 1.4W 未満 (標準値) に低減されます。このADCは、最低で 200MSPS の変換レートをサポートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC12D1620QML-SP 12ビット、シングルまたはデュアル、3200 または1600MSPS RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 19日
* SMD ADC12D1620QML-SP SMD ADC12D1620QML-SP SMD 5962-12205 2020年 10月 22日
* 放射線と信頼性レポート ADC12D1600QML-SP/ADC12D1620QML-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report 2020年 7月 27日
* 放射線と信頼性レポート ADC12D1600CCMLS TID Report 2013年 1月 17日
* 放射線と信頼性レポート Analysis of Low Dose Rate Effects on Parasitic Bipolar Structures in CMOS Proces 2012年 5月 4日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 5日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits PDF | HTML 2021年 6月 14日
ユーザー・ガイド TSW12D1620EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 29日
ユーザー・ガイド ADC1xD1x00CVAL Board User’s Guide 2017年 6月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

TSW12D1620EVM-CVAL は 1.5GHz 広帯域レシーバの評価基板 (EVM) であり、アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック処理機能、温度センサ、マイコン、電源ソリューションを搭載しています。これらの IC はいずれも、セラミック・パッケージに封止したエンジニアリング・モデルです。このボードは、DC に近い周波数から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。

アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングルエンドから差動に変換するゲイン・ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパス (迂回) して ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SBAC235 MSP430FR5969 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
TMP461-SP 放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ
MSP430 マイコン
MSP430FR5969 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン MSP430FR5969-SP 耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC12D1620QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC
ハードウェア開発
評価ボード
TSW12D1620EVM-CVAL ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-070004 — サテライト温度センシングのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、複数の宇宙船プロジェクトがシステムの正常性ステータスを遠隔測定 (テレメトリ) し、地上側要員がリアルタイムでその値を監視するという事実を示します。このリファレンス・デザインはデジタル出力温度センサを使用して、放射線耐性強化型の MSP430FR5969-SP マイコン (MCU) を搭載しているサブシステムの温度データを取得します。このシステムは、SPI ベースのスレーブを実装しています。このスレーブは、シンプルなレジスタ読み書きプロトコルを使用して、ホストからの温度データの要求に応答します。このリファレンス・デザインが採用している TMP461-SP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CCGA (NAA) 376 Ultra Librarian
CLGA (FVA) 256 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ