TIDA-010191
宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン
TIDA-010191
概要
フェーズド アレイ アンテナとデジタル ビーム フォーミングは、将来の宇宙空間で、レーダー画像処理と広帯域の人工衛星通信システムの性能向上に役立つ重要なテクノロジーです。デジタル ビーム フォーミングは、アナログ ビーム フォーミングとは異なり、通常はアンテナ素子ごとに一連のデータ コンバータが必要です。これらのコンバータは、特定の位相関係を定義した複数のクロックを必要とします。このリファレンス デザインが提示するのは、定義済みの位相関係と調整可能な位相関係を使用し、メガヘルツ単位からギガヘルツ単位の低ノイズ クロック信号を生成する方法です。単一事象による影響を受けた後、クロック位相を回復することさえ可能です。JESD204B のサポート状況を提示するために、2 枚の ADC12DJ3200QML-SP 評価基板と、それらに対応する FPGA ベースのキャプチャ プラットフォームを 3.2GHz で動作させ、ボード相互間のスキューを 10ps (ピコ秒) にとどめています。
特長
- JESD204B 準拠のマルチチャネル クロック ツリー
- 最高 15GHz のサンプル・クロックの生成
- チャネル間のクロック・スキューは 10ps 未満
- 100fs (フェムト秒:1-15 秒) 未満の小さい位相ノイズを達成するクロック信号
- 耐放射線特性の高速 ADC、クロック処理、RF アンプ、ポイント オブ ロード電源デバイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBE9.PDF (207 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS50601A-SP — 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLRF PLL / シンセサイザ
LMX2615-SP — 位相同期 / JESD204B サポート搭載、宇宙グレード 40MHz ~ 15GHz 広帯域シンセサイザ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4501-SP — 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1101A-SP — 耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1