TPS50601A-SP
- 5962-10221:
- 最大 TID 100 krad(Si) に放射線耐性を強化
- ELDRSフリー 100krad (Si) ~ 10mrad(Si)/s
- 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性:
LET = 75MeV-cm2/mg - SEB および SEGR 耐性:75MeV-cm2/mg、SOA 曲線を利用可能
- SET/SEFI 断面プロットを利用可能
- ピーク効率:96.6% (VO = 3.3V)
- 58mΩ/50mΩのMOSFETを内蔵
- 電源レール:3~7V (VIN)
- 最大出力電流 6A
- 柔軟なスイッチング周波数オプション
- 100kHz ~ 1MHz の可変内部発振器
- 外部同期機能:100kHz ~ 1MHz
- マスタ/スレーブ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
- 温度、放射線、ライン/負荷レギュレーションの範囲全体で 0.804V±1.5% の基準電圧
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 外付けのコンデンサによりソフトスタートを設定可能
- 入力イネーブルとパワー・グッド出力による電源シーケンス
- 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
- 可変の入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 航空宇宙アプリケーション向けの、放熱特性に優れた 20 ピン超小型セラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)
TPS50601A-SPは放射線耐性を強化した7V、6A同期整流降圧型コンバータで、高効率とハイサイド/ローサイドMOSFET内蔵により、小型設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高スイッチング周波数によるインダクタ・サイズの縮小が可能で、省スペースを実現します。このデバイスは、放熱特性に優れた、超小型の20ピン・セラミック・フラットパック・パッケージで供給されます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源でもトラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンスも可能です。また、TPS50601A-SPはマスタ/スレーブ・モードに構成して、最大12Aの出力電流を供給できます。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP の評価基板
ADC12DJ3200EVMCVAL は、ADC12DJ3200QML-SP デバイスを評価するための評価基板 (EVM) です。ADC12DJ3200QML-SP は、バッファ付きアナログ入力、統合型のデジタル ダウンコンバータ、JESD204B インターフェイスを搭載した、宇宙グレード、低消費電力、12 ビット、デュアル 3.2GSPS / シングル 6.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) です。内蔵デジタル ダウンコンバータは、プログラマブルな数値制御発振器 (NCO) (...)
TPS50601ASPEVM-D — TPS50601A-SP dual-operation evaluation module
The TPS50601A-SP is a radiation hardened, 7-V, 6-A synchronous step-down converter, which is optimized for small designs through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs. The device offers optimum electrical and radiation performance in a very small, thermally (...)
TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module
TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板
TSW12D1620EVM-CVAL は 1.5GHz 広帯域レシーバの評価基板 (EVM) であり、アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック処理機能、温度センサ、マイコン、電源ソリューションを搭載しています。これらの IC はいずれも、セラミック・パッケージに封止したエンジニアリング・モデルです。このボードは、DC に近い周波数から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。
アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングルエンドから差動に変換するゲイン・ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパス (迂回) して ADC (...)
STARD-3P-STAR-TIGER — SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源
STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI (...)
ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット
XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。
TPS50601A-SP TINA-TI Average Reference Design
TPS50601A-SP TINA-TI Startup Transient Reference Design
TPS50601A-SP TINA-TI Steady State Transient Reference Design
TPS50601A-SP Worst Case Analysis Unencrypted PSpice Average Model
TIDA-010191 — 宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン
TIDA-070001 — スイッチト入力降圧コンバータのリファレンス・デザイン
TIDA-070005 — 24A、宇宙定格ポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン
FPGA と ASIC の各テクノロジの進歩に伴い、コア電圧の要件は低電圧化が進んでいますが、電流要件は逆に上昇しています。宇宙グレードの最新 FPGA と ASIC は、コア電力消費に関して、定電圧と大電流を求めています。これらの大電流要件が、宇宙グレード DC/DC 電力変換回路の必要性を高めています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HKH) | 20 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点