STAR-Dundee Ltd.

Aerospace engineering company

STAR-Dundee is an aerospace engineering company focused on spacecraft on-board data-handling and processing technology. The company delivers a comprehensive range of test and development equipment, chip designs and IP cores to the world’s space agencies and international aerospace industry. STAR-Dundee is a world leader in SpaceWire and SpaceFibre technology.

SpaceWire is a spacecraft on-board data-handling network which connects instruments to the mass-memory, data processors and control processors. SpaceWire has some specific characteristics that make it ideal for many space missions: high-speed, low-power, simplicity, relatively low implementation cost, and architectural flexibility.

SpaceFibre is a multi-Gbits/s, on-board network technology for spaceflight applications, which runs over electrical or fibre-optic cables. It complements the capabilities of SpaceWire: improving the data rate by a factor of 10, reducing the cable mass by a factor of two and providing quality of service (QoS) and FDIR capabilities.

STAR-Dundee have the world-leading expertise and technology needed to support your SpaceWire and SpaceFibre project and to help make it a success. Started in 2002, STAR-Dundee was born out of the Space Technology Centre at the University of Dundee, which led the technical work on the SpaceWire standard, something which staff at STAR-Dundee have been instrumental in for more than 15 years.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS50601A-SP 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ

 

NAND ゲート
SN54AC00-SP 宇宙用、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V NAND ゲート

 

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS7H2201-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse

 

コンパレータ
LM139AQML-SP 低消費電力、低オフセット電圧、クワッド・コンパレータ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7H1101A-SP 耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • STAR House, 166 Nethergate
  • Dundee, DD1 4EE
  • United Kingdom

参照情報

評価ボード

STARD-3P-STAR-TIGER — SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源

STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。