TIDA-070001

スイッチト入力降圧コンバータのリファレンス・デザイン

TIDA-070001

設計ファイル

概要

宇宙船アプリケーションは多くの場合、信頼性向上の目的で冗長性を採用しています。このリファレンス・デザインは、放射線耐性強化型 eFuse ロード・スイッチである TPS7H2201-SP を 2 個使用し、ポイント・オブ・ロード (POL) 電源の入力側で冗長性を実装する方法を紹介します。ロード・スイッチを 2 個使用した結果、放射線耐性強化型の POL 降圧コンバータである TPS50601A-SP に 1 次側電源電圧と冗長電源電圧を供給できます。各種アプリケーションに対応できるように、このロード・スイッチは保護を目的として、過電流保護の制限値を調整可能にしています。また、電流センス出力ピンを採用した結果、監視と保護も可能になっています。さらに、調整可能な過電圧保護機能も搭載しています。この POL コンバータは、短絡からの保護を強化する電流制限機能も搭載しています。

特長
  • 過電流保護の制限値は調整可能
  • 可変の過電圧制限
  • 冗長化入力
  • 構成可能なソフトスタート
  • イネーブル / ディセーブル機能
出力電圧オプション TIDA-070001.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 7
Vout (Nom) (V) 2.5
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU669A.PDF (9187 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYB7.PDF (257 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYB8.ZIP (99 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYB9.ZIP (559 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYC1.ZIP (1985 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF57.ZIP (1272 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYC0.ZIP (1714 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS50601A-SP耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS7H2201-SP耐放射線特性、QMLV と QMLP、1.5V ~ 7V 入力、6A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 3 ~ 7VIN、冗長 eFuse 入力搭載、スペースグレード POL リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 8月 23日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP single-operation evaluation module TPS7H2201EVM-CVAL TPS7H2201-SP 1.5V ~ 7V 入力、6A ロード・スイッチと eFuse の評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP8904 TPS50601SPEVM MINI POL TIDA-070002 過電流制限機能搭載、宇宙用途 50W フライバックのリファレンス・デザイン TIDA-070005 24A、宇宙定格ポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ