TIDA-070005
24A、宇宙定格ポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン
TIDA-070005
概要
これは、24A DC/DC の宇宙用電源ハードウェアのリファレンス・デザインです。
FPGA と ASIC の各テクノロジの進歩に伴い、コア電圧の要件は低電圧化が進んでいますが、電流要件は逆に上昇しています。宇宙グレードの最新 FPGA と ASIC は、コア電力消費に関して、定電圧と大電流を求めています。これらの大電流要件が、宇宙グレード DC/DC 電力変換回路の必要性を高めています。
特長
- スタンドアロンの宇宙定格のクロック生成
- 2 個、3 個、または 4 個の TPS50601A-SP POL の電流共有を評価するための複数の構成
- 電流センス・モニタを内蔵
出力電圧オプション | TIDA-070005.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 7 |
Vout (Nom) (V) | .95 |
Iout (Max) (A) | 24 |
Output Power (W) | 22.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYC3.ZIP (174 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS50601A-SP — 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4501-SP — 耐放射線特性、QMLV、1.5V ~ 20V 入力、1.5A、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1