TIDA-070002

過電流制限機能搭載、宇宙用途 50W フライバックのリファレンス・デザイン

TIDA-070002

設計ファイル

概要

宇宙船用のバス電圧は、確立された 28V から、大電力の商用通信衛星で通常使用される 100V 超まで多岐にわたります。このリファレンス・デザインでは、過電流保護 (OCP)制限機能を実装した宇宙グレードの 50W 絶縁型中間バス・コンバータを紹介します。このリファレンス・デザインでは、INA901-SP 耐放射線強化電流モニタ、LM139AQMLSP クワッド・コンパレータ、UC1901-SP を使用して電流センシングおよび過電流フラグを備えた絶縁型帰還フライバックを作成しています。フライバック・コンバータのローサイド MOSFET をスイッチングして電圧と電流を出力するために UC1843A-SP 電流モード PWM コントローラを使用し、出力電圧を検出するために UC1901-SP を使用して絶縁帰還ループを完成させています。INA901-SP は、LM139AQML-SP に供給される入力電流を検出し、過電流フラグを作成します。

特長
  • UC1901-SP を使用する絶縁磁気帰還
  • INA901-SP を使用する電流センシング
  • LM139AQML-SP を使用する過電流比較
  • パルス単位の電流制限
  • 二重パルスの抑制
  • 複数の帰還パスをサポート
出力電圧オプション TIDA-070002.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU684B.PDF (16618 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYC7.PDF (339 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYC8.PDF (107 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYC9.PDF (285 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYD1.ZIP (603 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF59.ZIP (930 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYD0.PDF (1389 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1843A-SP耐放射線特性 QMLV、エンハンスド製品、100% デューティ・サイクル対応、30V 入力、1A 500kHz PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1843B-SP耐放射線特性 QMLV、100% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A シングル出力、500kHz PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1901-SP宇宙グレード QMLV、絶縁型フィードバック・ジェネレータ搭載

データシート: PDF
アナログ電流センス・アンプ

INA901-SP耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM139AQML-SP低消費電力、低オフセット電圧、クワッド・コンパレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 20 ~ 40VIN、50W スペース・グレード、絶縁型フライバック DC-DC 過電流保護 (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019年 8月 23日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-070001 スイッチト入力降圧コンバータのリファレンス・デザイン TIDA-070005 24A、宇宙定格ポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ