データシート
UC1843B-SP
- QML class V (QMLV) 認定済み、SMD 5962-86704
- 5962R8670412VYC
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動的なフィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ダブル・パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部トリム付きのバンドギャップ参照
- 500kHz での動作
- 低 RO のエラー・アンプ
UC1843B-SP 制御 IC は、UC1843A-SP とピン互換の、放射線耐性が強化されたバージョンです。このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UC1843B-SP QML Class V、放射線耐性の強化された電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 10月 16日 |
* | 放射線と信頼性レポート | Single-Event Effects Test Report of the UC1843B-SP Current Mode PWM Controller | 2019年 8月 9日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | UC1843B-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization | 2019年 6月 28日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | UC1843B-SP total ionizing dose (TID) radiation report | 2019年 2月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点