UC1843BEVM-CVAL
UC1843B-SP 電流モード PWM コントローラの評価モジュール
UC1843BEVM-CVAL
概要
The UC1843BEVM-CVAL uses the UC1843A-SP, INA901-SP, LM139AQML-SP, and UC1901-SP to create an isolated feedback flyback with current sensing and over current flags. The UC1843A-SP is used to switch the low side MOSFET of the flyback converter and provide voltage and current to the output. The UC1901-SP senses the output voltage and completes the loop for the isolated feedback. The INA901-SP senses the input current which is provided to the LM139AQML-SP to create an over current flag.
特長
- PWM control using UC1843B-SP
- Over current comparison using LM139AQML-SP
- Current sensing using INA901-SP
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 電流モード PWM コントローラの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3