UC1843A-SPコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の放射線強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。
デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UC1843A-SP | CDIP (8) | 6.67mm×9.60mm |
LCCC (20) | 8.89mm×8.89mm | |
CFP (10) | 6.48mm×7.02mm |