TIDA-010951
85 ~ 265VAC、0.92PF、シングル ステージ PFC 搭載、
24V、35W センサレス FOC BLDC のリファレンス デザイン
TIDA-010951
概要
優れたエネルギー効率を実現するために、天井換気扇と換気ファンは、従来のシンプルな AC 誘導モーター (VVVF) からブラシレス DC (BLDC) モーターへの移行が進んでいます。このリファレンス デザインは、効率と力率の向上に関するこれらの課題にシンプルな方法で対処できます。85 ~ 265VAC のユニバーサル メイン電源入力と、シングル ステージ PFC (力率補正) 搭載絶縁型フライバックを使用してオフライン電圧を変換します。24VDC 出力の場合、最大 0.92の PF (力率) を達成できます。また、このデザインは、FOC (センサレス フィールド オリエンテッド:磁界方向制御) ブラシレス モーター制御向けに、フル統合型と、適切な保護機能を搭載したシングルチップも組み合わせています。
特長
- ブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動可能な 24V、35W のセンサレス FOC ドライブ
- 高集積で保護機能を搭載したシングルチップのブラシレス FOC モーター コントローラは、外付け部品点数の減少と可聴ノイズの低減に貢献
- 回転に伴う振動への対処、高速起動、低ノイズ動作を実現する FOC アルゴリズムを内蔵
- 閉ループ速度制御を実施し、予測モーター速度を高精度で維持
- 信頼性の高いスタートアップに対応し、短絡、過電流、回転子ブロックに対して包括的な保護を実現するシステム
- シングル ステージ PFC 採用で、> 0.92 (0.92 超) の高い入力力率とユニバーサル入力対応 (85V ~ 265V AC) を実現し、効率の変動を最小限に抑制
- コスト最適化済みのマイコンである MSPM0C または MSPM0L が使用でき、高性能アナログ ペリフェラルを統合
- 最適化済みの小型フォーム ファクタ (SFF) はモーターに内蔵可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMD25.PDF (162 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0C1104 — 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
データシート: PDF | HTMLArm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0L1105 — 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 24V, 35W sensorless FOC BLDC reference design with 85VAC to 265VAC, 0.92 PF single-stage PFC | PDF | HTML | 2024年 5月 21日 |