MCF8316A

アクティブ

最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリー・フィールド・オリエンテッド・コントロール (FOC)
    • モーター・パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン・モーター・パラメータ測定
    • 5 点構成可能速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの速度入力
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • 電圧サージ防止の保護機能は、過電圧を防止
    • 自動デッド・タイム補償により音響性能を向上
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • T A = 25℃で 95mΩ の R DS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 3µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 75kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し、外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V ±5%、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (Hi-Z)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリー・フィールド・オリエンテッド・コントロール (FOC)
    • モーター・パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン・モーター・パラメータ測定
    • 5 点構成可能速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの速度入力
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • 電圧サージ防止の保護機能は、過電圧を防止
    • 自動デッド・タイム補償により音響性能を向上
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • T A = 25℃で 95mΩ の R DS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 3µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 75kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し、外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V ±5%、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (Hi-Z)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)

The MCF8316A provides a single-chip, code-free sensorless FOC solution for customers driving speed-controlled 12- to 24-V brushless-DC motors (BLDC) or Permanent Magnet Synchronous motor (PMSM) up to 8-A peak current. The MCF8316A integrates three 1/2-H bridges with 40-V absolute maximum capability and a very low R DS(ON) of 95 mΩ(high-side + low-side). Power management features of an adjustable buck regulator and LDO generate the 3.3-V or 5.0-V voltage rails for the device and can be used to power external circuits.

The algorithm configuration can be stored in non-volatile EEPROM, which allows the device to operate stand-alone once it has been configured. The device receives a speed command through a PWM input, analog voltage, variable frequency square wave or I 2C command. There are a large number of protection features integrated into the MCF8316A, intended to protect the device, motor, and system against fault events.

Documentation for reference:

The MCF8316A provides a single-chip, code-free sensorless FOC solution for customers driving speed-controlled 12- to 24-V brushless-DC motors (BLDC) or Permanent Magnet Synchronous motor (PMSM) up to 8-A peak current. The MCF8316A integrates three 1/2-H bridges with 40-V absolute maximum capability and a very low R DS(ON) of 95 mΩ(high-side + low-side). Power management features of an adjustable buck regulator and LDO generate the 3.3-V or 5.0-V voltage rails for the device and can be used to power external circuits.

The algorithm configuration can be stored in non-volatile EEPROM, which allows the device to operate stand-alone once it has been configured. The device receives a speed command through a PWM input, analog voltage, variable frequency square wave or I 2C command. There are a large number of protection features integrated into the MCF8316A, intended to protect the device, motor, and system against fault events.

Documentation for reference:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
MCF8329A アクティブ 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ External FETs for higher power
比較対象デバイスと類似の機能
MCT8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ Sensorless trapezoidal control
MCT8316Z アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ Sensored trapezoidal control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8316A センサレス・フィールド・オリエンテッド・コントロール (FOC)、内蔵 FET BLDC ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 29日
技術記事 Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション・ノート How to Use the MCF831x to Solve Thermal and Quick Startup Challenges (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 20日
アプリケーション・ノート Selection Guide for MCF831x Devices PDF | HTML 2023年 4月 26日
技術記事 How to achieve efficient, reliable and accurate actuation in real-time motor contr PDF | HTML 2022年 10月 25日
アプリケーション概要 MCx8316x for Vacuum Robot Applications PDF | HTML 2022年 9月 9日
アプリケーション・ノート MCT8316A - Design Challenges and Solution PDF | HTML 2022年 6月 22日
技術記事 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022年 4月 6日
ユーザー・ガイド MCF8316A Tuning Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 17日
アプリケーション・ノート MCF8316A - Design Challenges and Solutions PDF | HTML 2021年 11月 29日
ユーザー・ガイド MCF8316AEVM Evaluation Module User's Guide... PDF | HTML 2021年 11月 10日
ユーザー・ガイド MCF8316AEVM 評価基板ユーザー・ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 11月 10日
技術記事 3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors PDF | HTML 2021年 9月 7日
アプリケーション・ノート How to Reduce Motor Noise with Code-Free, Sensorless BLDC Motor Drivers PDF | HTML 2021年 8月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8316AEVM — MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板

MCF8316 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V で動作して 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターのセンサレス FOC 制御を実施することを意図しています。MCx8316 が統合している降圧レギュレータは、レギュレーション済み電源電圧で 200mA をサポートできます。

この評価基板 (EVM) は、オンボードの MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は Motor Studio (MOTORSTUDIO) の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン HTSSOP (PWP) パッケージの製品向け、MCF8315 評価基板。MCF8315 は、4.5V ~ -35V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D の評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329RRYEVM MCF8329 evaluation module for 32-pin VQFN package
ダウンロードオプション
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8311 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
ガーバー・ファイル

MCX8316AEVM Hardware Design Files (Rev. A)

SLLR119A.ZIP (12513 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010951 — 85 ~ 265VAC、0.92 の PF (力率)、シングル ステージ PFC 搭載、24V、35W センサレス FOC BLDC のリファレンス デザイン

優れたエネルギー効率を実現するために、天井換気扇と換気ファンは、従来のシンプルな AC 誘導モーター (VVVF) からブラシレス DC (BLDC) モーターへの移行が進んでいます。このリファレンス デザインは、効率と力率の向上に関するこれらの課題に対処できます。85 ~ 265VAC のユニバーサル メイン電源入力と、シングル ステージ PFC (力率補正) 搭載絶縁型フライバックを使用してオフライン電圧を変換します。24VDC 出力の場合、最大 0.92 の PF (力率) を達成できます。また、このデザインは、FOC (センサレス フィールド オリエンテッド:磁界方向制御) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ