MCF8316AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
MCF8316AEVM
MCF8316A 3 相センサレス FOC BLDC モーター・ドライバの評価基板
MCF8316AEVM
概要
MCF8316A は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ・ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V で動作して 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターのセンサレス FOC 制御を実施することを意図しています。MCx8316A が内蔵している降圧レギュレータは、200mA をサポートでき、レギュレーション済み電源電圧はプログラマブルです。オンボード MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCF8316AEVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。
特長
- 最大の構成機能と制御機能を搭載した GUI を入手できます。
- センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール、磁界方向制御)
- 4.5V ~ 35V で動作し、8A のピーク電流駆動に対応
- 95mΩ (ハイサイドとローサイド) の各 MOSFET を内蔵
- オンボード MSP430は、PC と GUI を使用するコネクティビティに対応
- Micro USB ケーブル
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
MCF8316AEVM — MCF8316A 3 相センサレス FOC BLDC モーター・ドライバの評価基板
MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE — MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware
MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE — MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCT8316AEVM, MCT8315EVM, MCF8315EVM, MCT8329EVM, MCT8317EVM, etc.)
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
最新情報
- Added MCF8315D and MCF8316D
- Reference profile plotter section under 'Advanced Tuning' temporarily unavailable: Undergoing minor bug fix and improvements
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | MCF8316A Tuning Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 | |||
証明書 | MCF8316AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 12日 | ||||
ユーザー・ガイド | MCF8316AEVM 評価基板ユーザー・ガイド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 11月 10日 | |
ユーザー・ガイド | MCF8316AEVM Evaluation Module User's Guide... | PDF | HTML | 2021年 11月 10日 |