MCF8315PWPEVM
MCF8315C evaluation module for 24-pin HTSSOP
MCF8315PWPEVM
概要
The MCF8315C evaluation module for the 24-pin HTSSOP (PWP) package. The MCF8315 is a 4.5-V to 35-V, 4-A peak, sensorless FOC, integrated FET, three-phase BLDC motor driver IC. This EVM allows quick evaluation and configuration of the MCF8315 device to tailor to your BLDC motor application.
特長
- 4.5V to 35V operation with 4A peak current
- On-board USB-to-I²C communication interface
- Sensorless field oriented control (FOC)
- Low MOSFETs RDS(ON)(H+L) at T<sub>J</sub.=25°C: 265mΩ (typical)
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
MCF8315PWPEVM — MCF8315C evaluation module for 24-pin HTSSOP
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
バージョン: 0.1.18
リリース日: 13 6 2024
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8329A
最新情報
- Added MCF8315C
- Various bug fixes
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | MCF8315PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 6月 20日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | MCF8315PWP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 9日 |