MCF8329A

アクティブ

60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード不要のシングル シャント フィールド オリエンテッド制御
    • 最大 1.8 kHz (電気的周波数) をサポート
    • フラックス減衰制御をサポート
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの制御入力
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • オプションの閉ループ速度、電力、電流制御、変調インデックス制御
    • 構成可能な 5 点リファレンス プロファイルをサポート
    • 電圧サージ防止の保護機能により過電圧を防止
    • 自動デッド タイム補償により音響性能を向上
    • アンペアあたりの最大トルク (MTPA) をサポート
    • オフライン モーター逆起電力測定
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 65V 対応の 3 相ゲート ドライバ
    • 3 個のハイサイドおよび 3 個のローサイド N チャネル MOSFET を駆動、動作電圧 4.5~60V
    • 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
    • ブートストラップ方式のゲート ドライバ アーキテクチャ
    • 最大ピーク ソース / シンク電流:1A/2A
  • 電流検出アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロックの場合に 3% 未満
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 75kHz の PWM 周波数に対応
  • VREG に接続された AVDD で、高精度 LDO (AVDD) 3.3V±3%、50mA をサポート
  • 独立したドライバ シャットダウン パス (DRVOFF)
  • スペクトラム拡散により EMI を軽減
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター ロック検出 (3 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード不要のシングル シャント フィールド オリエンテッド制御
    • 最大 1.8 kHz (電気的周波数) をサポート
    • フラックス減衰制御をサポート
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの制御入力
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • オプションの閉ループ速度、電力、電流制御、変調インデックス制御
    • 構成可能な 5 点リファレンス プロファイルをサポート
    • 電圧サージ防止の保護機能により過電圧を防止
    • 自動デッド タイム補償により音響性能を向上
    • アンペアあたりの最大トルク (MTPA) をサポート
    • オフライン モーター逆起電力測定
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 65V 対応の 3 相ゲート ドライバ
    • 3 個のハイサイドおよび 3 個のローサイド N チャネル MOSFET を駆動、動作電圧 4.5~60V
    • 100% の PWM デューティ サイクルをサポート
    • ブートストラップ方式のゲート ドライバ アーキテクチャ
    • 最大ピーク ソース / シンク電流:1A/2A
  • 電流検出アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロックの場合に 3% 未満
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 75kHz の PWM 周波数に対応
  • VREG に接続された AVDD で、高精度 LDO (AVDD) 3.3V±3%、50mA をサポート
  • 独立したドライバ シャットダウン パス (DRVOFF)
  • スペクトラム拡散により EMI を軽減
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター ロック検出 (3 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

MCF8329A は、ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC ソリューションとなります。MCF8329A には 3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。MCF8329A は単一電源で動作でき、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

アルゴリズム構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作できます。単一の外部シャント抵抗をサポートする内蔵電流センシング アンプを使用して、モーター電流を検出します。MCF8329A は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

MCF8329A は、ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC ソリューションとなります。MCF8329A には 3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。MCF8329A は単一電源で動作でき、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

アルゴリズム構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作できます。単一の外部シャント抵抗をサポートする内蔵電流センシング アンプを使用して、モーター電流を検出します。MCF8329A は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
MCT8329A アクティブ 60V、センサレス、台形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ Trap version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8329A センサレス・フィールド・オリエンテッド制御 (FOC) の 3 相 BLDC ゲート・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 3月 1日
ユーザー・ガイド MCF8329A Tuning Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日
製品概要 Cordless Vacuum Cleaner BLDC Motor Efficiency Test Data vs Competitor F PDF | HTML 2024年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8329EVM — MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板

MCF8329 評価基板 (EVM) は、MCF8329A を開発するためのプラットフォームです。この製品は 4.5V ~ 60V で動作する 3 相ブラシレス DC ゲート ドライバであり、モーター ドライブ アプリケーション向けにプログラミング不要のセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) を搭載しています。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。

このデバイスは、内部のチャージ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン HTSSOP (PWP) パッケージの製品向け、MCF8315 評価基板。MCF8315 は、4.5V ~ -35V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D の評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329RRYEVM MCF8329 evaluation module for 32-pin VQFN package
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ