MCF8315A

アクティブ

最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーのフィールド・オリエンテッド・コントロール (FOC)
    • アナログ、PWM、周波数ベースの速度入力モード:MCF8315A がスタンバイ・デバイスとして設定されている場合 (DEV_MODE = 0b) のみ使用可能
    • I 2C ベースの速度入力モード:スリープ・デバイス (DEV_MODE = 1b) とスタンバイ・デバイス (DEV_MODE = 0b) の両方で使用可能。
    • モーター・パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン・モーター・パラメータ測定
    • 設定可能な 5 点速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • 自動デッド・タイム補償により音響性能を向上
  • 動作電圧: 4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • T A = 25℃での R DS(ON) (HS + LS):240mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ・モード :『』を参照してください
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 75kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ・インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電圧保護 (OVP)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーのフィールド・オリエンテッド・コントロール (FOC)
    • アナログ、PWM、周波数ベースの速度入力モード:MCF8315A がスタンバイ・デバイスとして設定されている場合 (DEV_MODE = 0b) のみ使用可能
    • I 2C ベースの速度入力モード:スリープ・デバイス (DEV_MODE = 1b) とスタンバイ・デバイス (DEV_MODE = 0b) の両方で使用可能。
    • モーター・パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン・モーター・パラメータ測定
    • 設定可能な 5 点速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • 自動デッド・タイム補償により音響性能を向上
  • 動作電圧: 4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • T A = 25℃での R DS(ON) (HS + LS):240mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ・モード :『』を参照してください
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 75kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ・インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電圧保護 (OVP)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)

MCF8315A は、速度制御を行う 12V~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動できる、シングルチップでコード・フリーのセンサレス FOC ソリューションを提供します。MCF8315A には、絶対最大定格が 40V、R DS(ON) は (ハイサイドとローサイド FET の合計) で 240mΩ という低い値のハーフ・ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315A には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V または 5V、170mA) および LDO (3.3V/20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315A には、デバイス自体、モーター、およびシステムを故障イベントから保護するために、多数の保護機能が内蔵されています。

参考用のドキュメント:

MCF8315A は、速度制御を行う 12V~24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動できる、シングルチップでコード・フリーのセンサレス FOC ソリューションを提供します。MCF8315A には、絶対最大定格が 40V、R DS(ON) は (ハイサイドとローサイド FET の合計) で 240mΩ という低い値のハーフ・ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315A には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V または 5V、170mA) および LDO (3.3V/20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315A には、デバイス自体、モーター、およびシステムを故障イベントから保護するために、多数の保護機能が内蔵されています。

参考用のドキュメント:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MCF8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ Lower RDS(ON) targeting higher power applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
MCF8329A アクティブ 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ External FETs for higher power

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8315A センサレス・フィールド・オリエンテッド・コントロール (FOC)、FET BLDC ドライバ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
証明書 MCF8315PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 20日
技術記事 Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024年 1月 4日
技術記事 Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション・ノート How to Use the MCF831x to Solve Thermal and Quick Startup Challenges (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 20日
アプリケーション・ノート Selection Guide for MCF831x Devices PDF | HTML 2023年 4月 26日
ユーザー・ガイド MCF8315A Tuning Guide PDF | HTML 2023年 1月 3日
証明書 MCF8315EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 21日
技術記事 How to achieve efficient, reliable and accurate actuation in real-time motor contr PDF | HTML 2022年 10月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8315EVM — MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板

MCF8315 は、MOSFET を内蔵したハーフ H ブリッジ ドライバを 3 個実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターのセンサレス FOC 制御を実施することを意図しています。MCx8315 が統合している降圧レギュレータは、レギュレーション済み電源電圧で 200mA をサポートできます。

この評価基板 (EVM) は、オンボードの MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は Motor Studio (MOTORSTUDIO) の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン HTSSOP (PWP) パッケージの製品向け、MCF8315 評価基板。MCF8315 は、4.5V ~ -35V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D の評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329RRYEVM MCF8329 evaluation module for 32-pin VQFN package
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ