MCF8315C-Q1

アクティブ

車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • 設定可能な 5 点速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と逆方向駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • 自動デッド タイム補償により音響性能を向上
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • RGF:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):240mΩ (標準値)
    • RRY:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):250mΩ (標準値)
    • PWP:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):265mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード:『』を参照してください
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモータをサポートするため、最大 60kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • スペクトラム拡散とスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源の過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • センサレス モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター ドライバ
    • コード フリー フィールド オリエンテッド コントロール (FOC)
    • モーター パラメータ抽出ツール (MPET) を使用したオフライン モーター パラメータ測定
    • 設定可能な 5 点速度プロファイルをサポート
    • 順方向再同期と逆方向駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • モータの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、
    • 自動デッド タイム補償により音響性能を向上
    • DACOUT ピンを介しての変数の監視
  • 動作電圧:4.5V ~ 35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • RGF:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):240mΩ (標準値)
    • RRY:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):250mΩ (標準値)
    • PWP:TJ = 25℃での RDS(ON)(H+L):265mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ モード:『』を参照してください
    • 5µA (最大値) (VVM = 24V、TA = 25°C)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモータをサポートするため、最大 60kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V、20mA LDO レギュレータ内蔵
  • 3.3V/5V、170mA 降圧レギュレータ内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ インピーダンス)
  • スペクトラム拡散とスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 電源の過電圧保護 (OVP)
    • モーター ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

MCF8315C-Q1 は、速度制御された 12 ~ 24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC ソリューションを提供します。MCF8315C-Q1 は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 240/250/265mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315C-Q1 には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315C-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

MCF8315C-Q1 は、40 ピンの 7x5mm ウェッタブル フランク QFN (RGF)、32 ピンの 6x4mm ウェッタブル フランク QFN (RRY)、および 24 ピンの 7.8x6.4mm HTSSOP (PWP) の 3 つのパッケージで供給されます。

MCF8315C-Q1 は、速度制御された 12 ~ 24V ブラシレス DC モーター (BLDC) または永久磁石同期モーター (PMSM) を、最大 4A のピーク電流で駆動するための、シングルチップでコード フリーのセンサレス FOC ソリューションを提供します。MCF8315C-Q1 は、絶対最大定格が 40V で、RDS(ON) が 240/250/265mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCF8315C-Q1 には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) および LDO (3.3V、20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に電源を供給できます。

FOC アルゴリズムの構成は、不揮発性 EEPROM に保存されるため、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作させることが可能です。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCF8315C-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

MCF8315C-Q1 は、40 ピンの 7x5mm ウェッタブル フランク QFN (RGF)、32 ピンの 6x4mm ウェッタブル フランク QFN (RRY)、および 24 ピンの 7.8x6.4mm HTSSOP (PWP) の 3 つのパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8315C-Q1 センサレス フィールド オリエンテッド コントロール (FOC) 、内蔵 FET BLDC ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
アプリケーション・ノート PCB Design Guidelines for MCF8316C and MCF8315C PDF | HTML 2024年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8315EVM — MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板

MCF8315 は、MOSFET を内蔵したハーフ H ブリッジ ドライバを 3 個実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターのセンサレス FOC 制御を実施することを意図しています。MCx8315 が内蔵している降圧レギュレータは、200mA をサポートでき、安定化電圧はプログラマブルです。

EVM は、オンボード MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCF8315EVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCF8316AEVM MCF8316A 3 相センサレス FOC BLDC モーター・ドライバの評価基板 MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン HTSSOP 向け、MCF8315C の評価基板
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ