MCT8316A

アクティブ

最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensored trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーの高速台形波制御
    • 最大 3kHz に対応 (電気周波数)
    • 非常に高速な起動時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 音響性能を向上する 120° または 150° 変調をサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • オプションの閉ループ速度制御
    • 電圧サージ防止の保護機能は、過電圧を防止
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 3µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • MCT8316AV:I2C インターフェイス (EEPROM)
    • MCT8316AT:ハードウェア・ピンを使った構成
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 100kHz の PWM 周波数に対応
  • 外付け電流センス抵抗は不要
  • 3.3V ±5%、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (Hi-Z)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーの高速台形波制御
    • 最大 3kHz に対応 (電気周波数)
    • 非常に高速な起動時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 音響性能を向上する 120° または 150° 変調をサポート
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I2C ベースの速度入力
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • 構成可能なモーターの起動と停止のオプション
    • オプションの閉ループ速度制御
    • 電圧サージ防止の保護機能は、過電圧を防止
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 8A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • VVM = 24V、TA = 25℃で 3µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • MCT8316AV:I2C インターフェイス (EEPROM)
    • MCT8316AT:ハードウェア・ピンを使った構成
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 100kHz の PWM 周波数に対応
  • 外付け電流センス抵抗は不要
  • 3.3V ±5%、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (Hi-Z)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)

MCT8316A は、コード・フリーのセンサレス台形ソリューションをシングルチップで実現します。高速動作 (最大 3kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様に最適です。12~24V のブラシレス DC モーターに、最大 8A のピーク電流を供給できます。MCT8316A は 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しており、それぞれの絶対最大定格は 40V、RDS(ON) は 95mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) の非常に小さい値です。調整可能な降圧レギュレータと LDO で構成された電源管理機能は、デバイスが必要とする 3.3V または 5.0V の電圧レールを生成するほか、外部回路に電力を供給する目的でも使用できます。

センサレス台形波制御は、(MCT8316AV の場合) レジスタを設定する方法、または (MCT8316AT の場合) ハードウェア・ピンを使用する方法で、モーターの起動動作から閉ループ動作まで多様な範囲で高度に構成することができます。MCT8316AV のレジスタ設定は、不揮発性 EEPROM 経由で実行できます。この方法でデバイスを構成した後、そのデバイスをスタンドアロンで動作させることができます。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8316A は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

MCT8316A は、コード・フリーのセンサレス台形ソリューションをシングルチップで実現します。高速動作 (最大 3kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様に最適です。12~24V のブラシレス DC モーターに、最大 8A のピーク電流を供給できます。MCT8316A は 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しており、それぞれの絶対最大定格は 40V、RDS(ON) は 95mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) の非常に小さい値です。調整可能な降圧レギュレータと LDO で構成された電源管理機能は、デバイスが必要とする 3.3V または 5.0V の電圧レールを生成するほか、外部回路に電力を供給する目的でも使用できます。

センサレス台形波制御は、(MCT8316AV の場合) レジスタを設定する方法、または (MCT8316AT の場合) ハードウェア・ピンを使用する方法で、モーターの起動動作から閉ループ動作まで多様な範囲で高度に構成することができます。MCT8316AV のレジスタ設定は、不揮発性 EEPROM 経由で実行できます。この方法でデバイスを構成した後、そのデバイスをスタンドアロンで動作させることができます。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8316A は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

参考用のドキュメント:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
MCF8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ Sensorless FOC control
MCT8316Z アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ Sensored trapezoidal control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCT8316A 高速センサレス台形波制御、内蔵 FET BLDC ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 30日
技術記事 How motor drive innovations are helping solve robotic movement design challenges PDF | HTML 2024年 1月 5日
技術記事 Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション概要 MCx8316x for Vacuum Robot Applications PDF | HTML 2022年 9月 9日
アプリケーション・ノート MCT8316A - Design Challenges and Solution PDF | HTML 2022年 6月 22日
ユーザー・ガイド MCT8316AEVM 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 14日
証明書 MCT8316AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 7日
技術記事 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022年 4月 6日
ユーザー・ガイド MCT8316A Tuning Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 20日
アプリケーション・ノート MCF8316A - Design Challenges and Solutions PDF | HTML 2021年 11月 29日
ユーザー・ガイド MCT8316AT Tuning Guide PDF | HTML 2021年 9月 29日
技術記事 3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors PDF | HTML 2021年 9月 7日
アプリケーション・ノート How to Reduce Motor Noise with Code-Free, Sensorless BLDC Motor Drivers PDF | HTML 2021年 8月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCT8316AEVM — MCT8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス台形制御、BLDC モーター ドライバの評価基板

MCT8316 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターをセンサレス矩形波で制御することを意図しています。MCx8316 が統合している降圧レギュレータは、レギュレーション済み電源電圧で 200mA をサポートできます。この評価基板 (EVM) は、オンボードの MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCT8316AEVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MCT8316A-GUI GUI for MCT8316AEVM

GUI used to evaluate MCT8316A on the MCT8316AEVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCT8316AEVM MCT8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス台形制御、BLDC モーター ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション
計算ツール

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
BLDC ドライバ
DRV8311 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCT8316A-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z 最大 40V、8A ピーク、センサ付き、台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCT8316Z-Q1 車載対応、最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ