DRV8316-Q1
- 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 認証取得済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
- 3 相 BLDC モーター・ドライバ
- 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
- 高い出力電流能力:ピーク 8A
- 低い MOSFET ON 抵抗
- TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
- 低消費電力スリープ・モード
- VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
- 複数の制御インターフェイス・オプション
- 6x PWM 制御インターフェイス
- 3x PWM 制御インターフェイス
- 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 200kHz の PWM 周波数に対応
- サイクル単位の電流制限
- 統合型の電流センス機能を内蔵
- 外付け電流センス抵抗不要
- ハードウェアまたは 5MHz の 16 ビット SPI インターフェイス
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
- 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
- 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
- 一連の内蔵保護機能
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
- フォルト状況表示ピン (nFAULT)
- SPI インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
DRV8316-Q1 は、12V ブラシレス DC モーターを最大 40W で駆動するシングル・チップ出力段ソリューションです。DRV8316-Q1 は、40V の絶対最大定格能力および 95mΩ (下限側と上限側) の非常に小さい RDS (ON) を備えた 3 つの 1/2-H ブリッジを内蔵し、大電力の駆動能力を実現しています。電流は、外付けセンス抵抗を使わない内蔵電流検出機能を使って測定します。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能は、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。
DRV8316-Q1 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド・オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8316-Q1 は最大 200kHz の PWM 周波数を駆動できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア・ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。
DRV8316-Q1 は、本デバイス自身、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点