DRV8706-Q1

アクティブ

車載対応、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 2.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Inline Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Sleep current (µA) 2.5 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Inline Current sense Amplifier, Smart Gate Drive Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ
    • 動作範囲: 4.9V~37V (絶対最大定格 40V)
    • 100% PWM に対応するダブラー・チャージ・ポンプ
    • ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御モード
  • ピン互換ゲート・ドライバのバリアント
    • DRV8106-Q1:ハーフブリッジ、インライン・アンプ付
    • DRV8705-Q1:H ブリッジ、ローサイド・アンプ付
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御
    • 0.5mA~62mA のピーク・ソース電流出力
    • 0.5mA~62mA のピーク・シンク電流出力
    • デッドタイム・ハンドシェイクを集積
  • ワイド同相電流シャント・アンプ
    • インライン、ハイサイド、またはローサイドをサポート
    • 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
    • 高集積帰還抵抗
    • 可変 PWM ブランキング方法
  • 複数のインターフェイス・オプションを利用可能
    • SPI:詳細な構成と診断
    • H/W:制御ピンの簡素化とマイコン (MCU) ピンの削減
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による EMI の低減
  • コンパクトな VQFN パッケージ (ウェッタブル・フランク)
  • 保護機能内蔵
    • 専用ドライバ・ディセーブル・ピン (DRVOFF)
    • 電源 / レギュレータ電圧監視
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート・フォルト監視
    • 反転極性 MOSFET 用チャージ・ポンプ
    • オフライン・オープン負荷と短絡診断
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状況割り込みピン (nFAULT)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ
    • 動作範囲: 4.9V~37V (絶対最大定格 40V)
    • 100% PWM に対応するダブラー・チャージ・ポンプ
    • ハーフブリッジおよび H ブリッジ制御モード
  • ピン互換ゲート・ドライバのバリアント
    • DRV8106-Q1:ハーフブリッジ、インライン・アンプ付
    • DRV8705-Q1:H ブリッジ、ローサイド・アンプ付
  • スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
    • 調整可能なスルーレート制御
    • 0.5mA~62mA のピーク・ソース電流出力
    • 0.5mA~62mA のピーク・シンク電流出力
    • デッドタイム・ハンドシェイクを集積
  • ワイド同相電流シャント・アンプ
    • インライン、ハイサイド、またはローサイドをサポート
    • 可変ゲイン設定 (10、20、40、80V/V)
    • 高集積帰還抵抗
    • 可変 PWM ブランキング方法
  • 複数のインターフェイス・オプションを利用可能
    • SPI:詳細な構成と診断
    • H/W:制御ピンの簡素化とマイコン (MCU) ピンの削減
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による EMI の低減
  • コンパクトな VQFN パッケージ (ウェッタブル・フランク)
  • 保護機能内蔵
    • 専用ドライバ・ディセーブル・ピン (DRVOFF)
    • 電源 / レギュレータ電圧監視
    • MOSFET VDS 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート・フォルト監視
    • 反転極性 MOSFET 用チャージ・ポンプ
    • オフライン・オープン負荷と短絡診断
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状況割り込みピン (nFAULT)

DRV8706-Q1 は高集積 H ブリッジ・ゲート・ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル・パワー MOSFET を駆動することが可能です。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート・ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート・ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン - ソース間、およびドレイン - ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。

広い同相シャント・アンプにより、インライン電流検出機能が実現し、ウィンドウの再循環中であっても、モーター電流を連続的に測定できます。インライン検出が必要ない場合は、ローサイドまたはハイサイドのセンス構成でアンプを使用できます。

DRV8706-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。保護機能には、電源とチャージ・ポンプの低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフライン・オープン負荷および短絡の診断、内部的な温度警告と過熱保護機能があります。

DRV8706-Q1 は高集積 H ブリッジ・ゲート・ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル・パワー MOSFET を駆動することが可能です。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート・ドライバはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート・ドライブ電流を通じて電磁干渉 (EMI) を低減するための制御を実施するほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン - ソース間、およびドレイン - ゲート間の短絡条件からの保護を実現します。

広い同相シャント・アンプにより、インライン電流検出機能が実現し、ウィンドウの再循環中であっても、モーター電流を連続的に測定できます。インライン検出が必要ない場合は、ローサイドまたはハイサイドのセンス構成でアンプを使用できます。

DRV8706-Q1 は、一連の保護機能を搭載しており、信頼性の高いシステム動作の確実な実現に貢献します。保護機能には、電源とチャージ・ポンプの低電圧監視と過電圧監視、外部 MOSFET の VDS 過電流監視と VGS ゲート障害監視、オフライン・オープン負荷および短絡の診断、内部的な温度警告と過熱保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8718-Q1 アクティブ 車載対応、インライン電流センス・アンプ搭載、40V、8 チャネル、ハーフブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ 8x half-bridge channel gate driver with 2x inline current sense amplifier
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8714-Q1 アクティブ 車載対応、インライン電流センス・アンプ搭載、40V、4 チャネル、ハーフブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ 4x half-bridge channel gate driver with 2x inline current sense amplifier

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8706-Q1 車載用 H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ、ワイド同相インライン電流センス・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 6日
アプリケーション・ノート Bulk Capacitor Sizing for DC Motor Drive Applications PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション概要 Understanding CISPR25 Current Probe and Voltage Method for Conducted Emissions (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 19日
その他の技術資料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
アプリケーション・ノート Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 2021年 3月 1日
機能安全情報 DRV8706-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 17日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
技術記事 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020年 10月 23日
アプリケーション概要 Benefits of a Wide Common Mode, Differential Current Shunt Amplifier PDF | HTML 2020年 9月 8日
アプリケーション・ノート スマート・ゲート・ドライブについて (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2020年 7月 9日
アプリケーション・ノート Detecting Short to Battery and Ground Conditions with TI Motor Gate Drivers PDF | HTML 2020年 5月 29日
ホワイト・ペーパー スマート・ゲート・ドライブ 英語版 2020年 4月 15日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018年 8月 20日
アプリケーション・ノート Relay Replacement for Brushed DC Motor Drive in Automotive Applications 2016年 11月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8706H-Q1EVM — 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、ハーフ・ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの評価基板

DRV8706H-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8706H-Q1 の評価に適した設計を採用しています。DRV8706H-Q1 は、高集積 H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8706S-Q1EVM — 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)

DRV8706S-Q1EVM は、統合型の車載認証済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8706S-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8706S-Q1 は高集積の H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。

このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)

ユーザー ガイド: PDF
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC とオペアンプと LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305-Q1 車載対応、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8706-Q1 車載対応、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント・アンプ搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント・アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板 DRV8300DIPW-EVM DRV8300DIPW three phase BLDC evaluation module DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 3 相 BLDC の評価基板 DRV8311HEVM DRV8311H 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8316REVM DRV8316R 3 相 PWM (パルス幅変調) モーター ドライバの評価基板 DRV8317HEVM DRV8317 3 相ブラシレス DC (BLDC) ゲート・ドライバの評価基板 DRV8328AEVM DRV8328A 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8329AEVM DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 DRV8353RH-EVM DRV8353RH evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver DRV8353RS-EVM DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver  DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8706S-Q1EVM 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板) DRV8889-Q1EVM DRV8889-Q1 車載対応、1/256 マイクロステッピング機能と停止検出機能搭載、ステッパ・ドライバの評価基板 LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 MSPM0G3519 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
詳細はこちら ダウンロードオプション
設計ツール

DRV8X06-Q1EVM-DRV8705-Q1EVM DRV8X06-Q1EVM_DRV8705-Q1EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8706-Q1 車載対応、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
MSP430 マイコン
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン
MOSFET
CSD18512Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ