DRV8311HEVM

DRV8311H 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板

DRV8311HEVM

購入

概要

DRV8311HEVM は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ・ドライバを実装しており、複数の 12V DC レール使用またはバッテリ動作のアプリケーションで 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターを駆動することを意図しています。

このデバイスは、電流センス機能を搭載した 3 個の電流センス・アンプ (CSA) を内蔵しており、BLDC モーターの 3 相電流をセンスできるので、FOC と電流制御のシステムを最適な方法で実装するのに役立ちます。

LaunchPad との接続により、DRV8311 向けに個人レベルでファームウェアを開発することもできます。この EVM の一部である C2000 LaunchPad、つまり LAUNCHXL-F280049C は、DRV8311xEVM_InstaSPIN_Universal_GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。

特長
  • 3V ~ 20V で動作し、5A のピーク電流駆動に対応
  • 3 相のローサイド電流測定に適した、複数の CSA (電流センス・アンプ) を内蔵
  • 100mA の外部電流をサポートできる LDO を内蔵
  • DRV8311S (SPI 採用のバリエーション・デバイス) や DRV8311P (tSPI 採用のバリエーション・デバイス) との互換性
  • C2000 (LAUNCHXL-F280049C) InstaSPIN GUI との互換性
BLDC ドライバ
DRV8311 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ

 

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F280049C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 256KB フラッシュと CLA (制御補償器アクセラレータ) と InstaSPIN-FOC と CLB (構成可能論理ブロック)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

DRV8311HEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8311HEVM — DRV8311H three-phase PWM motor driver evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV8311XEVM-INSTASPIN-UNIVERSAL-GUI — DRV8311xEVM InstaSPIN ユニバーサル・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス

はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL — MSP firmware solutions for motor control

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

close
最新バージョン
バージョン: 2.0.0
リリース日: 12 4 2024

BLDC sensorless FOC firmware for MSPM0G + motor driver solutions

チェックサム

BLDC sensored trap firmware for MSPM0G + DRV83xx motor drivers

チェックサム

BLDC sensored trap firmware for MSPM0L + DRV83xx motor drivers

チェックサム
download Stepper Firmware (MSPM0L)  — 0 K

Stepper motor firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers

チェックサム
download Brushed-DC Firmware (MSPM0L)  — 0 K

Brushed-DC firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers

チェックサム
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1105 80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ MSPM0G1106 80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ MSPM0G1107 80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 32KB flash 16KB SRAM 2x4Msps ADC, 12-bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATHACL MSPM0G1506 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64KB flash 32KB SRAM 2x4Msps ADC, 12-bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATHACL MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB flash 32KB SRAM 2x4Msps ADC, 12-bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATHAC MSPM0G3105 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 32KB flash 16KB SRAM 2x12-bit 4Msps ADC, op-amp, CAN-FD MSPM0G3105-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64KB flash 32KB SRAM 2x12-bit 4Msps ADC, op-amp, CAN-FD MSPM0G3106-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3107 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB flash 32KB SRAM 2x12-bit 4Msps ADC, op-amp, CAN-FD MSPM0G3107-Q1 Automotive 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB flash 32KB SRAM 2×12bit 4Msps ADC, op-amp, CAN-FD MSPM0G3505 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with32KB flash 16KB SRAM 2x4Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3505-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DAC、コンパレータ、オペアンプ、CAN-FD、MATH ACL (演算アクセラレータ MSPM0G3506 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64KB flash 32KB SRAM 2x4Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHAC MSPM0G3506-Q1 Automotive 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 64KB flash 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB flash 32KB SRAM 2x4Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHA MSPM0G3507-Q1 Automotive 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB flash 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHAC MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC とオペアンプと LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305-Q1 車載対応、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
BLDC ドライバ
DRV8300 ブートストラップ・ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート・ドライバ DRV8300-Q1 車載対応、ブートストラップ・ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート・ドライバ DRV8300U ブートストラップ ダイオードと強化型の UVLO (低電圧ロックアウト) 保護機能搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ DRV8311 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8323 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8328 60V 1000/2000mA 3 相ゲート・ドライバ DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8353 電流シャント・アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8889-Q1 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8706-Q1 車載対応、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント・アンプ搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント・アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板 DRV8300DIPW-EVM DRV8300DIPW three phase BLDC evaluation module DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 3 相 BLDC の評価基板 DRV8311HEVM DRV8311H 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8316REVM DRV8316R 3 相 PWM (パルス幅変調) モーター ドライバの評価基板 DRV8317HEVM DRV8317 3 相ブラシレス DC (BLDC) ゲート・ドライバの評価基板 DRV8328AEVM DRV8328A 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8329AEVM DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 DRV8353RH-EVM DRV8353RH evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver DRV8353RS-EVM DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver  DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8706S-Q1EVM 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板) DRV8889-Q1EVM DRV8889-Q1 車載対応、1/256 マイクロステッピング機能と停止検出機能搭載、ステッパ・ドライバの評価基板 LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

ドキュメント

MSPM0 Motor Control Application Note

Tuning Guide for MSPM0 based Sensorless FOC

MSPM0 BLDC Sensorless FOC Documentation

MSPM0 BLDC Sensored Trap Control Documentation

MSPM0 Stepper Motor Control Documentation

MSPM0 Brushed Motor Control Documentation

リリース情報

MSP Motor Control is a collection of software, tools, and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm Cortex M0+ MCUs and popular motor driver solutions. 

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless control algorithms optimized for performance, integration, and ease-of-use. Spin your motor today by ordering hardware, connecting a motor, and using our Graphical User Interfaces or online code examples.

MSP Motor Control includes:

  • Complete software and evaluation ecosystem for MSPM0 MCU motor control applications inside MSPM0-SDK
  • Support for brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless algorithms using MSPM0L/MSPM0G devices
  • Getting started collateral to spin a motor in 30 minutes or less optimized for efficiency, power delivery, or speed/torque control 
  • Solutions for field-oriented control (FOC) with a comprehensive suite of features optimized for motor performance
  • Hardware support for reference designs, MSPM0 LaunchPads and TI's portfolio of DRV8xxx motor drivers
  • Future support for code-free GUI-based motor control, communication interfaces, and automatic tuning

 

最新情報

  • Sensorless Field Oriented Control support for BLDC & PMSM motors with Three Shunt, Two Shunt and Single Shunt Configurations
  • Initial Speed detection and Initial Position detection feature support
  • Configurable Start up and Stop options to meet wide range of application needs.
  • Dead Time Compensation for best acoustic performance at lower Motor speeds.
  • Maximum Torque Per Ampere algorithm for efficiently driving Salient PMSM Motors
  • Field Weakening to spin the motors beyond the Rated Speeds.
  • Evaluation Motor Control GUI to quickly Tune and Test your motors.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8311HEVM User's Guide 2021年 8月 3日
証明書 DRV8311HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 9月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ