DRV8411A

アクティブ

IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • デュアル H ブリッジ モーター ドライバ、以下を駆動可能
    • 1 つのバイポーラ ステッパ モータ
    • 1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター
    • ソレノイドやその他の誘導性負荷
  • 低オン抵抗:HS + LS = 400mΩ (標準値、25℃)
  • 広い電源電圧範囲
    • 1.65~11V
  • 以下とピン互換

  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • PWM 制御インターフェイス

  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • ストール検出用の IPROPI 電流センス出力
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 5V、TJ = 25℃で 40nA 以下
  • 小さなパッケージと占有面積

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン HTSSOP、5.0×4.4mm

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN、3.0×3.0mm

  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト表示ピン (nFAULT)
  • デュアル H ブリッジ モーター ドライバ、以下を駆動可能
    • 1 つのバイポーラ ステッパ モータ
    • 1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター
    • ソレノイドやその他の誘導性負荷
  • 低オン抵抗:HS + LS = 400mΩ (標準値、25℃)
  • 広い電源電圧範囲
    • 1.65~11V
  • 以下とピン互換

  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • PWM 制御インターフェイス

  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • ストール検出用の IPROPI 電流センス出力
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 5V、TJ = 25℃で 40nA 以下
  • 小さなパッケージと占有面積

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン HTSSOP、5.0×4.4mm

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN、3.0×3.0mm

  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト表示ピン (nFAULT)

DRV8411A はデュアル H ブリッジ モータ ドライバで、1 つまたは 2 つの DC ブラシ モータ、1 つのステッピング モータ、ソレノイド、または他の誘導性負荷を駆動できます。3 段のチャージ ポンプを採用した結果、このデバイスは最小 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリ電圧低下の状況に対応できます。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。入力と出力を並列に接続することにより、半分の RDS(on) で大電流ブラシ DC モータを駆動できます。

このデバイスには、電流検出およびレギュレーション機能が実装されています。内部電流ミラーが IPROPI ピンに電流センス情報を出力するため、大きな電力シャント抵抗が不要になり、基板面積の削減とシステム コストの低減につながります。IPROPI 出力により、マイコンを使用してモータのストールや負荷条件の変化を検出できます。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモータ電流をレギュレーションできます。

低消費電力スリープ モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。このデバイスは、低電圧、過電流、過熱に対する内部保護機能備えています。

DRV8411A は、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、スケーラブルな RDS(ON) の選択肢を揃えたピン互換デバイス ファミリの製品です。このファミリのデバイスの詳細は、 をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、TI.com のブラシ付きモーター ドライバをご覧ください。

DRV8411A はデュアル H ブリッジ モータ ドライバで、1 つまたは 2 つの DC ブラシ モータ、1 つのステッピング モータ、ソレノイド、または他の誘導性負荷を駆動できます。3 段のチャージ ポンプを採用した結果、このデバイスは最小 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリ電圧低下の状況に対応できます。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。入力と出力を並列に接続することにより、半分の RDS(on) で大電流ブラシ DC モータを駆動できます。

このデバイスには、電流検出およびレギュレーション機能が実装されています。内部電流ミラーが IPROPI ピンに電流センス情報を出力するため、大きな電力シャント抵抗が不要になり、基板面積の削減とシステム コストの低減につながります。IPROPI 出力により、マイコンを使用してモータのストールや負荷条件の変化を検出できます。VREF ピンを使うことで、起動および高負荷イベント中もマイコンを使わずにモータ電流をレギュレーションできます。

低消費電力スリープ モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。このデバイスは、低電圧、過電流、過熱に対する内部保護機能備えています。

DRV8411A は、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、スケーラブルな RDS(ON) の選択肢を揃えたピン互換デバイス ファミリの製品です。このファミリのデバイスの詳細は、 をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、TI.com のブラシ付きモーター ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8410 アクティブ 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ Higher Rdson with lower output current and no IPROPI current regulation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8411A デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流レギュレーション機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 8日
製品概要 Brushed and Stepper Motor Drivers in Video Surveillance PDF | HTML 2024年 2月 22日
証明書 DRV8411AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8411AEVM — DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

DRV8411A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8411A デュアル H ブリッジ・ドライバを評価できます。 この評価基板 (EVM) は、モーター・ドライバを簡単に制御するためのマイコンと GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を搭載しています。この評価基板 (EVM) には、モーターの開発をすぐに開始し、モーター・ドライバの評価を迅速化するために必要なすべてのツールとソフトウェアが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

DRV841XEVM-FIRMWARE Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Zipped folder containing manifest and firmware source code for the evaluation modules of the DRV841x family of devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV841XEVM-GUI GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Zipped folder containing manifests and GUI installer for DRV841x family of devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC とオペアンプと LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305-Q1 車載対応、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
BLDC ドライバ
DRV8300 ブートストラップ ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ DRV8300-Q1 車載対応、ブートストラップ・ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート・ドライバ DRV8300U ブートストラップ ダイオードと強化型の UVLO (低電圧ロックアウト) 保護機能搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ DRV8311 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8323 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8328 60V 1000/2000mA 3 相ゲート・ドライバ DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8353 電流シャント・アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8889-Q1 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8706-Q1 車載対応、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント・アンプ搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント・アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板 DRV8300DIPW-EVM DRV8300DIPW three phase BLDC evaluation module DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 3 相 BLDC の評価基板 DRV8311HEVM DRV8311H 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8316REVM DRV8316R 3 相 PWM (パルス幅変調) モーター ドライバの評価基板 DRV8317HEVM DRV8317 3 相ブラシレス DC (BLDC) ゲート・ドライバの評価基板 DRV8328AEVM DRV8328A 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8329AEVM DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 DRV8353RH-EVM DRV8353RH evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver DRV8353RS-EVM DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver  DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8706S-Q1EVM 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板) DRV8889-Q1EVM DRV8889-Q1 車載対応、1/256 マイクロステッピング機能と停止検出機能搭載、ステッパ・ドライバの評価基板 LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0G3519 MSPM0G3519 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
詳細はこちら ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ