DRV8411EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
DRV8411EVM
DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8411EVM
概要
DRV8411 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8411 デュアル H ブリッジ・ドライバを評価できます。この評価基板は、モーター・ドライバを簡単に制御するためのマイコンと GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を搭載しています。この評価基板 (EVM) には、モーターの開発をすぐに開始し、モーター・ドライバの評価を迅速化するために必要なすべてのツールとソフトウェアが付属しています。
特長
- 動作電圧範囲:1.65V ~ 12V
- チャネルあたりピーク 2.5A の電流出力能力
- 電力センス抵抗を使用した電流レギュレーション機能とセンシング機能を内蔵
- 取り外し可能なシャントを搭載した信号ヘッダを使用して、オンボード・マイコンをモーター・ドライバから接続解除し、外部マイコンを採用してドライバを制御することが可能
- オンボードの eZ-FET Lite 回路:オープン・ソースのオンボード・デバッガであり、マイコンの簡単なプログラミング (書き込み) が可能
- USB A オスから USB MICRO B オスへの接続ケーブル
ステッパ・モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8411EVM — DRV8411 dual H-bridge motor driver with current regulation evaluation module
ファームウェア
DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
DRV841XEVM-FIRMWARE — Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
バージョン: 0.1.0
リリース日: 19 8 2022
Firmware and source code
製品
ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Firmware Manifest
リリース情報
Initial version of the DRV841XEVM firmware
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
DRV841XEVM-GUI — GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM
バージョン: 0.1.0
リリース日: 22 8 2022
DRV8410/11/11AEVM GUI software
製品
ステッパ・モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest
リリース情報
Initial Release
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2