DRV8411

アクティブ

電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Full-scale current (A) 2.1 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 0.04 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 2 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Full-scale current (A) 2.1 Peak output current (A) 4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 400 Sleep current (µA) 0.04 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 2 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • デュアル H ブリッジ モーター ドライバ、以下を駆動可能
    • 1 つのバイポーラ ステッパ モータ
    • 1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター
    • ソレノイドやその他の誘導性負荷
  • 低オン抵抗:HS + LS = 400mΩ (標準値、25℃)
  • 広い電源電圧範囲
    • 1.65~11V
  • 以下とピン互換

  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • PWM 制御インターフェイス

  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 5V、TJ = 25℃で 40nA 以下
  • 小さなパッケージと占有面積

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン HTSSOP、5.0×4.4mm

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN、3.0×3.0mm

  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト表示ピン (nFAULT)
  • デュアル H ブリッジ モーター ドライバ、以下を駆動可能
    • 1 つのバイポーラ ステッパ モータ
    • 1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター
    • ソレノイドやその他の誘導性負荷
  • 低オン抵抗:HS + LS = 400mΩ (標準値、25℃)
  • 広い電源電圧範囲
    • 1.65~11V
  • 以下とピン互換

  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • PWM 制御インターフェイス

  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 低消費電力スリープ モード
    • VVM = 5V、TJ = 25℃で 40nA 以下
  • 小さなパッケージと占有面積

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン HTSSOP、5.0×4.4mm

    • PowerPAD™ 付き 16 ピン WQFN、3.0×3.0mm

  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自動リトライ過電流保護 (OCP)
    • サーマル シャットダウン (TSD)
    • フォルト表示ピン (nFAULT)

DRV8411 はデュアル H ブリッジ モータ ドライバで、1 つまたは 2 つの DC ブラシ モータ、1 つのステッピング モータ、ソレノイド、または他の誘導性負荷を駆動できます。3 段のチャージ ポンプを採用した結果、このデバイスは最小 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリ電圧低下の状況に対応できます。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。入力と出力を並列に接続することにより、半分の RDS(on) で大電流ブラシ DC モータを駆動できます。

このデバイスは、内部基準電圧と xISEN ピンの電圧の比較による電流レギュレーション機能を実装しています。xISEN ピンの電圧は、外付けのセンス抵抗を通るモータ電流に比例します。この電流制限機能は、モータの起動およびストール条件中の大電流を大幅に低減できます。

低消費電力スリープ モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。このデバイスは、低電圧、過電流、過熱に対する内部保護機能備えています。

DRV8411 は、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、スケーラブルな RDS(ON) の選択肢を揃えたピン互換デバイス ファミリの製品です。このファミリのデバイスの詳細は、 をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、TI.com のブラシ付きモーター ドライバをご覧ください。

DRV8411 はデュアル H ブリッジ モータ ドライバで、1 つまたは 2 つの DC ブラシ モータ、1 つのステッピング モータ、ソレノイド、または他の誘導性負荷を駆動できます。3 段のチャージ ポンプを採用した結果、このデバイスは最小 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリ電圧低下の状況に対応できます。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。入力と出力を並列に接続することにより、半分の RDS(on) で大電流ブラシ DC モータを駆動できます。

このデバイスは、内部基準電圧と xISEN ピンの電圧の比較による電流レギュレーション機能を実装しています。xISEN ピンの電圧は、外付けのセンス抵抗を通るモータ電流に比例します。この電流制限機能は、モータの起動およびストール条件中の大電流を大幅に低減できます。

低消費電力スリープ モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。このデバイスは、低電圧、過電流、過熱に対する内部保護機能備えています。

DRV8411 は、最小限の設計変更で各種の負荷に対応できるように、スケーラブルな RDS(ON) の選択肢を揃えたピン互換デバイス ファミリの製品です。このファミリのデバイスの詳細は、 をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、TI.com のブラシ付きモーター ドライバをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8411A アクティブ IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ Lower Rdson with higher output current and IPROPI current regulation
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8410 アクティブ 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ Higher Rdson and lower output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8411 デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流レギュレーション機能搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 5日
製品概要 Brushed and Stepper Motor Drivers in Video Surveillance PDF | HTML 2024年 2月 22日
証明書 DRV8411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8411EVM — DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

DRV8411 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8411 デュアル H ブリッジ・ドライバを評価できます。この評価基板は、モーター・ドライバを簡単に制御するためのマイコンと GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を搭載しています。この評価基板 (EVM) には、モーターの開発をすぐに開始し、モーター・ドライバの評価を迅速化するために必要なすべてのツールとソフトウェアが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

DRV841XEVM-FIRMWARE Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Zipped folder containing manifest and firmware source code for the evaluation modules of the DRV841x family of devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV841XEVM-GUI GUI installer for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Zipped folder containing manifests and GUI installer for DRV841x family of devices.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション
設計ツール

DRV8411AEVM Hardware Files

SLVRBO5.ZIP (5499 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ