バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

DRV841XEVM-FIRMWARE

Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 0.1.0
リリース日: 2022/08/19

Firmware and source code

MD5 チェックサム
製品
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、2.5A、デュアル、H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411 電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流安定化機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8410EVM DRV8410 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8411EVM DRV8411 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板

リリース情報

Initial version of the DRV841XEVM firmware