DRV8328

アクティブ

60V 1000/2000mA 3 相ゲート・ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RUY) 28 16 mm² 4 x 4
  • 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3 つのハイサイドおよび 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の動作電圧範囲
    • トリクル・チャージ・ポンプにより 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
    • 最大ピーク・ソース電流:1000mA
    • 最大ピーク・シンク電流:2000mA
  • ハードウェア・インターフェイスにより構成が容易
  • 超低消費電力スリープ・モード:25℃で 1µA 未満
  • 複数の相間で 4ns (標準値) の伝搬遅延マッチング
  • 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
  • 65V 許容のウェイク・ピン (nSLEEP)
  • SHx で -10V までの負の過渡電圧をサポート
  • 6x および 3x PWM モード
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 高精度 LDO (AVDD)、3.3V ±3%、80mA
  • 小型で占有面積の小さい QFN パッケージ
  • VDSLVL ピンにより VDS 過電流スレッショルドを調整可能
  • DT ピンによりデッドタイムを調整可能
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 内蔵保護機能
    • PVDD 低電圧誤動作防止 (PVDDUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • 過電流保護 (VDS_OCP、SEN_OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)
  • 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3 つのハイサイドおよび 3 つのローサイドの N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 4.5~60V の動作電圧範囲
    • トリクル・チャージ・ポンプにより 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
    • 最大ピーク・ソース電流:1000mA
    • 最大ピーク・シンク電流:2000mA
  • ハードウェア・インターフェイスにより構成が容易
  • 超低消費電力スリープ・モード:25℃で 1µA 未満
  • 複数の相間で 4ns (標準値) の伝搬遅延マッチング
  • 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
  • 65V 許容のウェイク・ピン (nSLEEP)
  • SHx で -10V までの負の過渡電圧をサポート
  • 6x および 3x PWM モード
  • 3.3V と 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 高精度 LDO (AVDD)、3.3V ±3%、80mA
  • 小型で占有面積の小さい QFN パッケージ
  • VDSLVL ピンにより VDS 過電流スレッショルドを調整可能
  • DT ピンによりデッドタイムを調整可能
  • パワー・ブロックによる効率的なシステム設計
  • 内蔵保護機能
    • PVDD 低電圧誤動作防止 (PVDDUV)
    • GVDD 低電圧 (GVDDUV)
    • ブートストラップ低電圧 (BST_UV)
    • 過電流保護 (VDS_OCP、SEN_OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト状態インジケータ (nFAULT)

DRV8328 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。 DRV8328 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。

低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

DRV8328 ファミリのデバイスは、三相アプリケーション用の統合ゲート・ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース 1A、シンク 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。 DRV8328 は、単一電源で動作可能であり、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

6x および 3x PWM モードにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。このデバイスには正確な 3.3V LDO が内蔵されています。この LDO は外部コントローラへの電力供給に使用でき、CSA のリファレンス電圧として使用できます。デバイスの構成設定は、ハードウェア (H/W) ピンにより変更可能です。

低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路のほとんどをシャットダウンして静止電流を低減できます。低電圧誤動作防止、GVDD フォルト、MOSFET 過電流、MOSFET 短絡、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト状態は、nFAULT ピンにより通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8300 アクティブ ブートストラップ・ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート・ドライバ PVDD supply higher 5-100V
DRV8320 アクティブ 最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ PVDD supply 6-60V
DRV8323 アクティブ 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ PVDD supply 6-60V with current sense amplifiers

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8328 4.5~60V 三相 BLDC ゲート・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 8日
設計ガイド 18V、600W BLDC モーター・インバータのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 8日
ユーザー・ガイド DRV8328AEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 13日
証明書 DRV8328AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8328AEVM — DRV8328A 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板

DRV8328AEVM は、BLDC モーター向けの DRV8328A ゲート・ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。DRV8328 は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。この評価基板 (EVM) は、ローサイド電流測定用の電流シャント・アンプと、DRV8328 デバイスのすべてのバリエーション (A、B、C、D) を評価するための構成機能を搭載しています。各種スイッチ、ポテンショメータ、抵抗はその構成の一部であり、VDS (ドレイン - ソース間電圧) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0G1105 80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ MSPM0G1106 80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ MSPM0G1107 80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ MSPM0G1505 80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、2 個の 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、MATH ACL (演算ア MSPM0G1506 80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、2 個の 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、MATH ACL (演算ア MSPM0G1507 80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、MATH ACL (演算ア MSPM0G3105 80MHz Arm® M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、2 個の 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3105-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3106 80MHz Arm® M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、2 個の 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3106-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3107 80MHz Arm® M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 個の 12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3107-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット 4Msps ADC、オペアンプ、CAN-FD MSPM0G3505 80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、CAN-FD、MATH AC MSPM0G3505-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、32KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DAC、コンパレータ、オペアンプ、CAN-FD、MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3506 80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、CAN-FD、MATH AC MSPM0G3506-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、64KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、DAC、コンパレータ、オペアンプ、CAN-FD、MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3507 80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、CAN-FD、MATH A MSPM0G3507-Q1 車載、80MHz Arm M0+ マイコン、128KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、DAC、コンパレータ、オペアンプ、CAN-FD、MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 車載対応、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305-Q1 車載対応、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
BLDC ドライバ
DRV8300 ブートストラップ・ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート・ドライバ DRV8300-Q1 車載対応、ブートストラップ・ダイオード搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート・ドライバ DRV8300U ブートストラップ ダイオードと強化型の UVLO (低電圧ロックアウト) 保護機能搭載、最大 100V のシンプル 3 相ゲート ドライバ DRV8311 複数の FET 内蔵、24V の絶対最大定格、3 ~ 20V、3 相ブラシレス DC モーター ドライバ DRV8316 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8316C-Q1 車載対応、電流センシング機能内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ DRV8317 複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ DRV8323 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8323R 降圧レギュレータ / 電流シャント・アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8328 60V 1000/2000mA 3 相ゲート・ドライバ DRV8329 3 個の電流センス アンプ搭載、60V、3 相ゲート ドライバ DRV8353 電流シャント・アンプ搭載、最大 102V の 3 相スマート・ゲート・ドライバ DRV8353F 3 個の CSA (電流センス アンプ) 搭載、最大102V、機能安全、品質管理、3 相スマート ゲート ドライバ DRV8353R 降圧レギュレータと電流シャント・アンプ搭載、最大 102V、3 相スマート・ゲート・ドライバ
ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8411A IPROPI (比例電流) と電流レギュレーション機能搭載、1.65V ~ 11V、4A、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ DRV8889-Q1 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8706-Q1 車載対応、オフライン診断機能とインライン電流センス アンプ搭載、40V、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント・アンプ搭載、3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント・アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板 DRV8300DIPW-EVM DRV8300DIPW three phase BLDC evaluation module DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 3 相 BLDC の評価基板 DRV8311HEVM DRV8311H 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8316REVM DRV8316R 3 相 PWM (パルス幅変調) モーター ドライバの評価基板 DRV8317HEVM DRV8317 3 相ブラシレス DC (BLDC) ゲート・ドライバの評価基板 DRV8328AEVM DRV8328A 3 相 PWM モーター・ドライバの評価基板 DRV8329AEVM DRV8329A 3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 DRV8353RH-EVM DRV8353RH evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver DRV8353RS-EVM DRV8353RS evaluation module, three-phase brushless DC smart gate driver  DRV8411AEVM DRV8411A 電流レギュレーション機能搭載、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板 DRV8706S-Q1EVM 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板) DRV8889-Q1EVM DRV8889-Q1 車載対応、1/256 マイクロステッピング機能と停止検出機能搭載、ステッパ・ドライバの評価基板 LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
ソフトウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
詳細はこちら ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-010251 — 18V、600W ブラシレス DC モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、5 セルのリチウムイオン バッテリを使用して最大 21V の電圧で動作するコードレス工具内にある 3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターの駆動を目的とした、600W の電力段を提示します。このデザインは 60mm x 60mm の小型ドライブ (駆動回路) であり、20kHz のスイッチング周波数で動作して 33A RMS の連続電流を供給し、ヒートシンクを使用しない自然対流状態で機能を果たすほか、センサ ベースの台形波制御を実装しています。このデザインは、VDS 監視を通じた MOSFET (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ