MCF8329EVM
MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板
MCF8329EVM
概要
MCF8329 評価基板 (EVM) は、MCF8329A を開発するためのプラットフォームです。この製品は 4.5V ~ 60V で動作する 3 相ブラシレス DC ゲート ドライバであり、モーター ドライブ アプリケーション向けにプログラミング不要のセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) を搭載しています。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。
このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。この製品がオンボード搭載している MSP430FR2355 マイコンは、Motor Studio アプリケーションとのインターフェイス確立に使用できます。
特長
- 包括的な構成機能と制御機能を搭載した Motor Studio GUI が入手可能
- センサなしFOC制御
- プログラミング不要のセンサレス FOC 制御機能搭載、4.5V ~ 60V、3 相 BLDC ゲート ドライバ IC
- 最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク ゲート駆動電流をサポート
- オンボード マイコンは、PC と GUI を使用する接続機能を実現
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8329A
最新情報
- Added MCF8315C
- Various bug fixes
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | MCF8329 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 6日 | |||
証明書 | MCF8329EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 9日 |