MCF8329RRYEVM

MCF8329 evaluation module for 32-pin VQFN package

MCF8329RRYEVM

購入

概要

The MCF8329RRYEVM enables users to evaluate the performance of a 32-pin VQFN packaged MCF8329 motor driver. The evaluation module (EVM) includes an onboard FTDI chip to convert USB communication, from the micro-USB connector, into UART. An onboard MSP430FR2355 microcontroller (MCU) translates the UART communication into either control signals or SPI formatted data, which is sent to the MCF8329. There are many user-selectable jumpers, resistors, connectors and test points to assist with evaluating the many features of the MCF8329 IC and the configurable device-specific settings.

特長
  • GUI software to simplify the MCx tuning process and performance evaluation
  • Sensorless FOC control
  • 4.5V to 60V, three-phase BLDC gate driver IC with code-free sensorless FOC control
  • Supports peak gate drive currents up to 1A source and 2A sink
  • Onboard MSP430 handles connectivity with the PC and GUI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MCF8329RRYEVM — MCF8329 evaluation module for 32-pin VQFN package

評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
最新バージョン
バージョン: 0.1.22
リリース日: 18 12 2024
lock motorstudio-0.1.22.exe  — 169010 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド・オリエンテッド・コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D オプションで UL 認証が利用可能、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン HTSSOP (PWP) パッケージの製品向け、MCF8315 評価基板。MCF8315 は、4.5V ~ -35V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D の評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329RRYEVM MCF8329 evaluation module for 32-pin VQFN package

リリース情報

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:


  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D

最新情報

  • Added MCF8315D and MCF8316D
  • Reference profile plotter section under 'Advanced Tuning' temporarily unavailable: Undergoing minor bug fix and improvements
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) MCF8329RRYEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 24日
証明書 MCF8329RRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 7月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ