MCT8329EVM

MCT8329 3 相センサレス台形 BLDC ゲート・ドライバの評価基板

MCT8329EVM

購入

概要

MCT8329 は、4.5V ~ 60V の 3 相 BLDC ゲート・ドライバ IC であり、モーター・ドライブアプリケーション向けにプログラミング不要のセンサレス台形波制御機能を搭載しています。この IC には、3 個のハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。

このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。 

この評価基板 (EVM) は、オンボードの MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCT8329AEVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。

特長
  • 最大の構成機能と制御機能を搭載した GUI が入手可能
  • センサなし矩形制御
  • プログラミング不要のセンサレス台形波制御機能搭載、4.5V ~ 60V、3 相 BLDC ゲート・ドライバ IC
  • 最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポート
  • オンボードの MSP430は、PC と GUI を使用するコネクティビティに対応
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCT8329A 60V、センサレス、台形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MCT8329EVM — MCT8329 evaluation module for three-phase sensorless trapezoidal BLDC gate driver

TI.com で取り扱いなし
設計ツール

MCF8329EVM Hardware Design Files (Rev. B) — SLLR122B.ZIP (23860KB)

ファームウェア

MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE — MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 04 4 2023

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
MCT8316AEVM MCT8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス台形制御、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCT8315EVM MCT8315 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLD MCT8329EVM MCT8329 3 相センサレス台形 BLDC ゲート・ドライバの評価基板

リリース情報

MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCT8316AEVM, MCT8315EVM, MCF8315EVM, MCT8329EVM, MCT8317EVM, etc.)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

MCT8329A-GUI — GUI for the MCT8329EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 26 12 2022
download MCT8329A_GUI - Windows  — 0 K

MCT8329A GUI (Compatible with RTM MCT8329A)

download MCT8329A_GUI - Mac  — 0 K

チェックサム
download MCT8329A_GUI - Linux  — 0 K

チェックサム
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCT8329A 60V、センサレス、台形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCT8329EVM MCT8329 3 相センサレス台形 BLDC ゲート・ドライバの評価基板

リリース情報

MCT8329A GUI (Compatible with RTM MCT8329A)

最新情報

  • Initial release to support MCT8329EVM
  • Compatible with RTM MCT8329A register map
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) MCT8329EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 17日
証明書 MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ