MCT8329A

アクティブ

60V、センサレス、台形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーの高速台形波制御
    • 最大 3kHz (電気的周波数) をサポート
    • 非常に高速なスタートアップ時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 音響性能を向上する 120°または 150°変調をサポート
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの制御入力
    • モーターのスタートアップと停止のオプションを構成可能
    • オプションの閉ループ速度または電力制御、開ループ電圧制御
    • 構成可能な 5 点リファレンス・プロファイルをサポート
    • 電圧サージ防止の保護機能により過電圧を防止
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3 個のハイサイドおよび 3 個のローサイド N チャネル MOSFET を駆動、動作電圧 4.5~60V
    • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
    • ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
    • 最大ピーク・ソース / シンク電流:1A/2A
  • 電流検出アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロックの場合に 3% 未満
  • 最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
  • VREG に接続された AVDD で、高精度 LDO (AVDD) 3.3V±3%、50mA をサポート
  • 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
  • スペクトラム拡散により EMI を軽減
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター・ロック検出 (3 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーの高速台形波制御
    • 最大 3kHz (電気的周波数) をサポート
    • 非常に高速なスタートアップ時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 音響性能を向上する 120°または 150°変調をサポート
    • 順方向および逆方向の巻線のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの制御入力
    • モーターのスタートアップと停止のオプションを構成可能
    • オプションの閉ループ速度または電力制御、開ループ電圧制御
    • 構成可能な 5 点リファレンス・プロファイルをサポート
    • 電圧サージ防止の保護機能により過電圧を防止
    • DACOUT を使用した可変監視
  • 65V 三相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
    • 3 個のハイサイドおよび 3 個のローサイド N チャネル MOSFET を駆動、動作電圧 4.5~60V
    • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
    • ブートストラップ・ベースのゲート・ドライバ・アーキテクチャ
    • 最大ピーク・ソース / シンク電流:1A/2A
  • 電流検出アンプを内蔵
    • 可変ゲイン (5、10、20、40V/V)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロックの場合に 3% 未満
  • 最大 100kHz の PWM 周波数をサポート
  • VREG に接続された AVDD で、高精度 LDO (AVDD) 3.3V±3%、50mA をサポート
  • 独立したドライバ・シャットダウン・パス (DRVOFF)
  • スペクトラム拡散により EMI を軽減
  • 一連の内蔵保護機能
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • モーター・ロック検出 (3 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)

MCT8329A は、3 相ブラシレス DC モーターの高速動作、または非常に高速な起動時間を必要とするアプリケーションに向けた、コード不要のシングルチップ・センサレス台形波ソリューションです。このデバイスには 3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。MCT8329A は単一電源で動作でき、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

センサレス台形波制御は、モーターのスタートアップ動作から閉ループ動作まで、不揮発性 EEPROM (MCT8329A1I) のレジスタ設定を使用して細かく構成可能で、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作できます。単一の外部シャント抵抗をサポートする内蔵電流センシング・アンプを使用して、モーター電流を検出します。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8329A は、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

MCT8329A は、3 相ブラシレス DC モーターの高速動作、または非常に高速な起動時間を必要とするアプリケーションに向けた、コード不要のシングルチップ・センサレス台形波ソリューションです。このデバイスには 3 つのハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% デューティ・サイクルをサポートするためにトリクル・チャージ・ポンプを備えています。このゲート・ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク・ゲート駆動電流をサポートします。MCT8329A は単一電源で動作でき、4.5V~60V の広い入力電源電圧範囲に対応します。

センサレス台形波制御は、モーターのスタートアップ動作から閉ループ動作まで、不揮発性 EEPROM (MCT8329A1I) のレジスタ設定を使用して細かく構成可能で、構成後はデバイスをスタンドアロンで動作できます。単一の外部シャント抵抗をサポートする内蔵電流センシング・アンプを使用して、モーター電流を検出します。デバイスは、PWM 入力、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C コマンドによって速度コマンドを受信します。MCT8329A は、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 MCF8329A アクティブ 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ FOC version
比較対象デバイスと類似の機能
MCT8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ Integrated FETs for up to 70 W of power

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCT8329A 高速センサレス台形波制御の 3 相 BLDC ゲート・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 2月 28日
技術記事 Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024年 1月 4日
技術記事 Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション概要 High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems 2023年 5月 3日
証明書 MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCT8329EVM — MCT8329 3 相センサレス台形 BLDC ゲート・ドライバの評価基板

MCT8329 は、4.5V ~ 60V の 3 相 BLDC ゲート・ドライバ IC であり、モーター・ドライブアプリケーション向けにプログラミング不要のセンサレス台形波制御機能を搭載しています。この IC には、3 個のハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。

このデバイスは、内部のチャージ・ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET を強化します。100% (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

GUI used to evaluate MCT8329A on the MCT8329EVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCT8329A 60V、センサレス、台形波制御、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MCT8329EVM MCT8329 3 相センサレス台形 BLDC ゲート・ドライバの評価基板
開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ