BOOSTXL-LMG2100-MD

LMG2100 昇圧コンバータの評価基板

BOOSTXL-LMG2100-MD

購入

概要

BOOSTXL-LMG2100-MD 評価基板 (EVM) は、サーボ ドライブなどの高精度ドライブを精密制御するために、高精度インライン シャント ベース位相電流検出機能を使用した GaN ベースのインバータを実装しています。評価基板は TI BoosterPack™ と互換性のあるインターフェイスを採用しており、C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと接続して、容易な性能評価を可能にします。

特長
  • 40kHz の PWM で高効率 (ピーク 99.3%) を実現し、ヒートシンクなしで、周囲温度 25℃で最大 27ARMS の連続電流で動作可能
  • 小型フォーム ファクタの GaN ハーフブリッジ電力段は、高い電力密度や、プリント基板レイアウトのシンプル化に貢献
  • GaN ハーフブリッジを採用すると、より高い PWM 周波数での動作が可能になり、DC バス コンデンサの高さを引き下げると同時に、電解コンデンサからセラミック コンデンサに置き換えることが可能
  • 逆回復損失がゼロのため、スイッチ ノードの発振が減少
  • 16.6ns の短いデッド タイムにより位相電圧の歪みを最小化
  • 1mΩ シャントと PWM 除去率の高い電流センス アンプを使用した、±33A 範囲の高精度の位相電流センス

  • ヒートシンクは付属していません
  • 制御ボードは付属していません

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2100R026 100V、2.6mΩ、ハーフブリッジ GaN (窒化ガリウム) 電力段
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 昇圧コンバータの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-LMG2100-MD Evaluation Module PDF | HTML 2025年 2月 5日
証明書 BOOSTXL-LMG2100-MD EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 12月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ