TIDA-00115

低電圧、ブラシ付きモーター・システム

TIDA-00115

設計ファイル

概要

このブラシ付きモーター・システムでは、MSP430 マイコン、DRV8837 ブラシ付き DC モーター・ドライバ、および 12V のブラシ付きモーターを実装できます。無負荷状態で最大 10300RPM を必要とするアプリケーションに最適です。システムは 19 x 33mm(モーターを除く)であるため、小さなフットプリントが要求されるアプリケーションに理想的となります。1.8V ~ 11V のモーター電源電圧をサポートし、最大電流は 1.8A です。複数の構成オプションにより、モーター回転速度を簡単に制御し、回転方向を変更できるほか、消費電力を低減する目的で非動作時にシステムを低消費電力状態に切り替えることができます。モーター・ドライブ段には短絡、貫通電流、低電圧、および過熱からの保護機能が内蔵されています。

特長
  • 19 x 33mm のコンパクトなシステム設計
  • 1.8V ~ 11V と 1.8A をサポートする内蔵パワー FET
  • PWM(IN/IN)入力インターフェイスによって簡単に制御可能なモーター速度
  • 280mΩ の低い MOSFET オン抵抗
  • 短絡、貫通電流、低電圧、および過熱からの内蔵保護機能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU007.PDF (292 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC194.ZIP (562 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR298.PDF (78 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR299.PDF (206 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430G21311KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV883712V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV8837C12V、1A の H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV8838PHASE/ENABLE (位相ごとのイネーブル) 制御機能搭載、11V、1.8A、H ブリッジ・モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール

The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00115 Test Results 2013年 11月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ