DRV8838

アクティブ

PHASE/ENABLE (位相ごとのイネーブル) 制御機能搭載、11V、1.8A、H ブリッジ・モーター・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • DC モータまたは他の負荷を駆動
    • Low MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
  • 最大 1.8A の駆動電流
  • 独立したモーターおよびロジック電源ピン:
    • モーター VM:0~11V
    • ロジック VCC:1.8~7V
  • PWM または PH-EN インターフェイス
    • DRV8837:PWM、IN1、IN2
    • DRV8838:PH および EN
  • 低消費電力のスリープ・モード、最大スリープ電流 120nA
    • nSLEEP ピン
  • 小型パッケージと小占有面積
    • サーマル・パッド付き 8 ピン WSON
    • 2.0 × 2.0mm
  • 保護機能
    • VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 過熱検出保護 (TSD)
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • DC モータまたは他の負荷を駆動
    • Low MOSFET オン抵抗:HS + LS 280mΩ
  • 最大 1.8A の駆動電流
  • 独立したモーターおよびロジック電源ピン:
    • モーター VM:0~11V
    • ロジック VCC:1.8~7V
  • PWM または PH-EN インターフェイス
    • DRV8837:PWM、IN1、IN2
    • DRV8838:PH および EN
  • 低消費電力のスリープ・モード、最大スリープ電流 120nA
    • nSLEEP ピン
  • 小型パッケージと小占有面積
    • サーマル・パッド付き 8 ピン WSON
    • 2.0 × 2.0mm
  • 保護機能
    • VCC 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 過熱検出保護 (TSD)

DRV883x デバイス・ファミリは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御アプリケーションに使用される内蔵モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1 つの DC モータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。

DRV883x デバイス・ファミリは、最大 1.8A の出力電流を供給できます。0~11V のモータ電源電圧と、1.8V~7V のデバイス電源電圧で動作します。

DRV8837 デバイスには PWM (IN1-IN2) 入力インターフェイスがあり、DRV8838 デバイスには PH-EN 入力インターフェイスがあります。どちらのインターフェイスも、業界標準のデバイスと互換性があります。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV883x デバイス・ファミリは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御アプリケーションに使用される内蔵モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1 つの DC モータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動する H ブリッジとして構成された N チャネルのパワー MOSFET が搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。

DRV883x デバイス・ファミリは、最大 1.8A の出力電流を供給できます。0~11V のモータ電源電圧と、1.8V~7V のデバイス電源電圧で動作します。

DRV8837 デバイスには PWM (IN1-IN2) 入力インターフェイスがあり、DRV8838 デバイスには PH-EN 入力インターフェイスがあります。どちらのインターフェイスも、業界標準のデバイスと互換性があります。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8210 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、12V、1.76A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for lower current applications
DRV8212 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、12V、4A、H ブリッジ・モーター・ドライバ Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for higher current applications, lower sleep c
DRV8220 アクティブ 自動スリープ・モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ・モーター・ドライバ 18V, multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV883x 低電圧 H ブリッジ・ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 2月 21日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
技術記事 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
ホワイト・ペーパー Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日
e-Book(PDF) TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 2018年 5月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8838EVM — DRV8838 低電圧ブラシ付き DC モーター・ドライバ評価モジュール

The DRV8838 is an integrated motor driver with an H-bridge built in consisting of N-channel MOSFETs. The device operates on a motor power supply voltage from 0 to 11V, and a device power supply voltage of 1.8 to 7V. The DRV8838 is able to support up to 1.8A output motor current, and controls the (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00115 — 低電圧、ブラシ付きモーター・システム

このブラシ付きモーター・システムでは、MSP430 マイコン、DRV8837 ブラシ付き DC モーター・ドライバ、および 12V のブラシ付きモーターを実装できます。無負荷状態で最大 10300RPM を必要とするアプリケーションに最適です。システムは 19 x 33mm(モーターを除く)であるため、小さなフットプリントが要求されるアプリケーションに理想的となります。1.8V ~ 11V のモーター電源電圧をサポートし、最大電流は 1.8A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ