ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD75

アクティブ

IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 基板面積を削減できる小型 VSSOP パッケージ、またはドロップイン互換性を備えた SOIC パッケージ
  • バス I/O 保護
    • >±15kV HBM 保護
    • >±12kV IEC61000-4-2 接触放電
    • >±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:
    -40°C~+125°C
  • レシーバの大きなヒステリシス (80mV) によるノイズ除去
  • 単位負荷が小さいため、200 を超えるノードを接続可能
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 2µA未満
    • 動作時静止電流 ICC < 1mA
  • 5V 許容のロジック入力、
    3.3V または 5V のコントローラと互換
  • 信号速度オプション、
    250kbps、20Mbps、50Mbps に最適化
  • 電源オンおよび電源オフ時にバスの入力および出力がグリッチ・フリー
  • 基板面積を削減できる小型 VSSOP パッケージ、またはドロップイン互換性を備えた SOIC パッケージ
  • バス I/O 保護
    • >±15kV HBM 保護
    • >±12kV IEC61000-4-2 接触放電
    • >±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:
    -40°C~+125°C
  • レシーバの大きなヒステリシス (80mV) によるノイズ除去
  • 単位負荷が小さいため、200 を超えるノードを接続可能
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 2µA未満
    • 動作時静止電流 ICC < 1mA
  • 5V 許容のロジック入力、
    3.3V または 5V のコントローラと互換
  • 信号速度オプション、
    250kbps、20Mbps、50Mbps に最適化
  • 電源オンおよび電源オフ時にバスの入力および出力がグリッチ・フリー

これらのデバイスは、小さなパッケージに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向けです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

各デバイスは差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。

これらのデバイスは、小さなパッケージに堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向けです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

各デバイスは差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、3.3V 単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD7x IEC ESD 保護機能を持つ 3.3V 電源 RS-485 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 6月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 1日
技術記事 Get Connected: How to operate your RS-485 links without termination PDF | HTML 2016年 5月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65HVD7x EVM User's Guide 2012年 3月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価モジュール

RS485 半二重評価モジュール(EVM)により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ・ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 評価モジュール

The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65HVD75 IBIS Model

SLLM176.ZIP (36 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00485 — 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

TIDA-00485 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス・マイコン・モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi® ネットワーク間にデータ・ブリッジを作成します。SN65HVD72 トランシーバで 12kV の ESD 保護機能のある RS-485 インターフェイスを実現しているほか、追加の保護機能もオンボードに搭載しています。このデザインに対して、最大 30V RMS の AC または 48V ピークの DC で電力を供給できます。

このデザインに類似した、絶縁型 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-THERMOSTAT — サーモスタット実装、FRAM マイコン付き

RS-485 リモート・コントロール搭載のバッテリ動作のサーモスタットのリファレンス・デザインで、MSP430FR4133 マイコンを採用しています。高精度の温度測定を実施するほか、3.4 インチの LCD を搭載し、超低消費電力動作を実現しており、バッテリ寿命を延長します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0101 — AM437x を使用する Tamagawa エンコーダ向けインターフェイス・プロトコルのリファレンス・デザイン

The commonly-accepted existing solution to interface Tamagawa SmartAbs full-absolute or Smart Inc encoders with a drive feedback and control system is to use a Smartceiver AU5561N1. Use of these receivers requires additional components, complexity, and costs to the system. This reference design (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-WATERMETER — 水量計実装、FRAM マイコン付き

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00527 — RS-485 パワー・オーバ・バス・リファレンス・デザイン

このデザインはバス・パワー RS-485 アプリケーションの実装を示しており、DC 電源を対象にしてさまざまなフィルタを評価できます。この結果、個別の電源配線に要するコストとスペースを節減できます。

THVD8000 を採用すると、オン / オフ・キーイング変調を使用する、新しく望ましいアプローチを通じて、RS-485 の信号を電力線経由で送信できます。変調と復調それぞれの回路を統合した結果、THVD8000 は、送信しようとするベースバンド・データの周波数成分を増やすことができます。この結果、DC と AC のカップリングが容易になるほか、特別なエンコーディングが不要になり、標準的な (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ