RS485-HF-DPLX-EVM

RS-485 半二重評価基板

RS485-HF-DPLX-EVM

購入

概要

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。

特長

この EVM により、TI の RS-485 製品ファミリの迅速、容易で精度の高い評価が可能になります。

ハードウェア:
  • RS-485 半二重 EVM PWB
  • I/O 接続にネジ式 SMA コネクタと Bergstik ヘッダを使用
  • DC 電源入力端子としてバナナ ジャックを使用
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ
SN65176B 差動バス・トランシーバ SN65HVD05 高出力 RS-485 トランシーバ SN65HVD06 高出力 RS-485 トランシーバ SN65HVD07 高出力 RS-485 トランシーバ SN65HVD08 3.3V/5V RS-485 トランシーバ SN65HVD10 32Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ SN65HVD11 3.3 V 差動トランシーバ SN65HVD1176 PROFIBUS RS-485 トランシーバ SN65HVD12 3.3 V 差動トランシーバ SN65HVD1780 70V 接続障害保護、RS-485 トランシーバ SN65HVD1780-Q1 車載向け、3.3V ~ 5V の動作、障害保護機能搭載、RS-485 トランシーバ SN65HVD1781 70V 接続障害保護 RS-485 トランシーバ SN65HVD1782 30V 接続障害保護、RS-485 トランシーバ SN65HVD1782-Q1 車載向け、3.3V ~ 5V の動作、障害保護機能搭載、RS-485 トランシーバ SN65HVD1785 -20から +25 の同相モード、70V 故障保護 RS-485 SN65HVD1786 70V 接続障害保護 RS-485、-20V ~ +25V 同相電圧範囲 SN65HVD1787 30V 接続障害保護 RS-485、-20V ~ +25V 同相電圧範囲 SN65HVD1794 70V 接続障害保護、RS-485 トランシーバ、ケーブル反転付 SN65HVD20 拡張同相モード、RS-485 トランシーバ SN65HVD21 拡張同相モード、RS-485 トランシーバ SN65HVD22 拡張同相モード、RS-485 トランシーバ SN65HVD23 拡張同相モード、RS-485 トランシーバ SN65HVD24 拡張同相モード、RS-485 トランシーバ SN65HVD3082E 半二重、RS-485 トランシーバ SN65HVD3085E 低消費電力、半二重、RS-485 トランシーバ SN65HVD3088E 低消費電力、半二重、RS-485 トランシーバ SN65HVD485E 半二重、RS-485 トランシーバ SN65HVD72 IEC ESD 対応、250kbps、3.3V、半二重 RS-485 SN65HVD75 IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ SN65HVD78 IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485 SN65HVD82 5V 電源 RS-485、IEC ESD 保護付き SN65HVD888 バス極性訂正 RS-485 トランシーバ、IEC-ESD 保護付き SN65LBC176 差動バス・トランシーバ SN65LBC176A 差動バス・トランシーバ SN65LBC182 半二重、15kV ESD 対処、1/4 UL トランシーバ SN888C バス極性訂正 RS-485 トランシーバ、IEC-ESD 保護付き THVD1330 32-Mbps 3.3-V half-duplex RS485 transceiver with IEC ESD protection THVD1400 小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、500Kbps、RS-485 トランシーバ THVD1406 方向自動制御機能と ±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V から 5V、500kbps、半二重 RS-485 トランシーバ THVD1410 ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD1419 サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD1420 小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、12Mbps、RS-485 トランシーバ THVD1426 方向自動制御機能と ±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、12Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ THVD1428 サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD1429 サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD1439 4kV の IEC サージと IEC ESD/EFT 保護機能内蔵、3.3V ~ 5V、250Kbps、RS-485 トランシーバ THVD1439V 4kV IEC サージ保護機能内蔵、3.3V ~ 5V、250Kbps、RS-485 トランシーバ THVD1449 4kV の IEC サージと IEC ESD/EFT 保護機能内蔵、3.3V ~ 5V、12Mbps、RS-485 トランシーバ THVD1449V 12Mbps、RS-485 トランシーバ、4kV IEC サージ保護機能付き、1.65V ~ 5.5V の IO に対応 THVD1450 ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD1500 最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ THVD1505 IEC-ESD 保護搭載、バス極性補正 RS-485 トランシーバ THVD1520 最大 10Mbps 動作、±8kV IEC ESD 保護機能搭載、5V、RS-485 トランシーバ THVD2410 IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ THVD2450 IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 1日
データシート SN65HVD7x IEC ESD 保護機能を持つ 3.3V 電源 RS-485 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 6月 5日
証明書 RS485-HF-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート SN65HVD82 Robust RS-485 Transceiver データシート (Rev. B) PDF | HTML 2017年 11月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ