ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3088E

アクティブ

低消費電力、半二重、RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 900 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 低静止電力
    • アクティブ・モードで 0.3mA
    • 1nA シャットダウン・モード
  • 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
  • バス・ピンの ESD 保護:最大 15kV
  • 業界標準の SN75176 フットプリント
  • フェイルセーフ・レシーバ (バス・オープン、バス短絡、 バス・アイドル)
  • グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン・バス入出力
  • TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 低静止電力
    • アクティブ・モードで 0.3mA
    • 1nA シャットダウン・モード
  • 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
  • バス・ピンの ESD 保護:最大 15kV
  • 業界標準の SN75176 フットプリント
  • フェイルセーフ・レシーバ (バス・オープン、バス短絡、 バス・アイドル)
  • グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン・バス入出力

SNx5HVD308xE は、RS-485 データ・バス・ネットワーク用に設計された半二重トランシーバです。5V 電源で動作し、TIA/EIA-485A 規格に完全準拠しています。これらのデバイスは遷移時間を制御できるため、長いツイストペア・ケーブルでデータを伝送するのに適しています。SN65HVD3082E および SN75HVD3082E は、最大 200kbps の信号速度に最適化されています。SN65HVD3085E は最大 1Mbps のデータ転送に適しており、 SN65HVD3088E は最大 20Mbps の信号速度を必要とするアプリケーションに適しています。

これらのデバイスは非常に小さい電源電流 (0.3mA (標準値)、負荷を除く) で動作するように設計されています。これらのデバイスは非アクティブ・シャットダウン・モードに入ると消費電流が数ナノアンペアに低下するため、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに理想的です。

これらのデバイスは同相範囲が広く ESD 保護レベルが高いため、エネルギー・メータ・ネットワーク、電気インバータ、テレコム・ラックのステータスおよびコマンド信号、ケーブル接続シャーシ・インターコネクト、ノイズ耐性が重要な産業用オートメーション・ネットワークなど、要求の厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスのフットプリントは、SN75176 デバイスの業界標準のフットプリントと一致しています。パワー・オン・リセット回路は、電源電圧が安定するまで出力を高インピーダンス状態に維持します。サーマル・シャットダウン機能は、システムのフォルト状態による損傷からデバイスを保護します。SN75HVD3082E は 0℃~70℃、SN65HVD308xE は -40℃~85℃の周囲温度での動作が規定されています。SN65HVD3082E の D パッケージ・バージョンは -40℃~105℃の周囲温度での動作が規定されています。

SNx5HVD308xE は、RS-485 データ・バス・ネットワーク用に設計された半二重トランシーバです。5V 電源で動作し、TIA/EIA-485A 規格に完全準拠しています。これらのデバイスは遷移時間を制御できるため、長いツイストペア・ケーブルでデータを伝送するのに適しています。SN65HVD3082E および SN75HVD3082E は、最大 200kbps の信号速度に最適化されています。SN65HVD3085E は最大 1Mbps のデータ転送に適しており、 SN65HVD3088E は最大 20Mbps の信号速度を必要とするアプリケーションに適しています。

これらのデバイスは非常に小さい電源電流 (0.3mA (標準値)、負荷を除く) で動作するように設計されています。これらのデバイスは非アクティブ・シャットダウン・モードに入ると消費電流が数ナノアンペアに低下するため、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに理想的です。

これらのデバイスは同相範囲が広く ESD 保護レベルが高いため、エネルギー・メータ・ネットワーク、電気インバータ、テレコム・ラックのステータスおよびコマンド信号、ケーブル接続シャーシ・インターコネクト、ノイズ耐性が重要な産業用オートメーション・ネットワークなど、要求の厳しいアプリケーションに適しています。これらのデバイスのフットプリントは、SN75176 デバイスの業界標準のフットプリントと一致しています。パワー・オン・リセット回路は、電源電圧が安定するまで出力を高インピーダンス状態に維持します。サーマル・シャットダウン機能は、システムのフォルト状態による損傷からデバイスを保護します。SN75HVD3082E は 0℃~70℃、SN65HVD308xE は -40℃~85℃の周囲温度での動作が規定されています。SN65HVD3082E の D パッケージ・バージョンは -40℃~105℃の周囲温度での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5HVD308xE 低消費電力 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2023年 7月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 1日
Analog Design Journal Detection of RS-485 Signal Loss 2006年 10月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™

To get started developing with this controlCARD:
Step 1: Buy the controlCard
Step 2: Follow the get started section

TMDSCNCD28379D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the F2837xD,  F2837xS, and F2807x series in the TI MCU. controlCARDs are ideal to use for (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN65HVD3088E IBIS Model

SLLC221.ZIP (11 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-SERVODRIVE — 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01171 — AC 結合 RS-485 のリファレンス・デザイン

The TIDA-01171 reference design allows for RS-485 communication over an AC-coupled link, even at very low data rates.  This allows for nodes to communicate even when large ground potential differences exist between nodes.  Using AC coupling also helps to protect transceivers from bus (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ