TIDA-01171
AC 結合 RS-485 のリファレンス・デザイン
TIDA-01171
概要
The TIDA-01171 reference design allows for RS-485 communication over an AC-coupled link, even at very low data rates. This allows for nodes to communicate even when large ground potential differences exist between nodes. Using AC coupling also helps to protect transceivers from bus faults that can result in direct shorts to high-voltage power supplies.
特長
- Provides functional isolation of RS-485 data links through series AC-coupling capacitors
- Operates at data rates up to 1 Mbps
- Works with existing MCU/UART interfaces
- Uses only two wires for data transmission (no grounding wires are needed)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRML5.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1