SN65HVD82
- Bus I/O Protection
- ±16-kV HBM Protection
- ±12-kV IEC61000-4-2 Contact Discharge
- +4-kV IEC61000-4-4 Fast Transient Burst
- Industrial Temperature Range –40°C to 85°C
- Large Receiver Hysteresis (60 mV Typical) for Noise Rejection
- Low-Power Consumption
- <1-µA Standby Current
- <1-mA Quiescent Current
- Signaling Rate Optimized for 250 kbps
- Create a Custom Design Using the SN65HVD82 With the WEBENCH® Power Designer
This device has robust drivers and receivers for demanding industrial applications. The bus pins are robust to ESD events, with high levels of protection to Human-Body Model, Air-Gap Discharge, and Contact Discharge specifications.
The device combines a differential driver and a differential receiver, which operate from a single 5-V power supply. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected internally to form a bus port suitable for half-duplex (two-wire bus) communication. The device features a wide common-mode voltage range making the device suitable for multi-point applications over long cable runs. The device is characterized from –40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD82 Robust RS-485 Transceiver データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 11月 1日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 9月 1日 | |||
技術記事 | How to calculate the power dissipation of high-speed RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2018年 6月 14日 | |||
技術記事 | Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD | PDF | HTML | 2015年 10月 23日 | |||
Analog Design Journal | Correcting cross-wire faults in modern e-metering networks | 2013年 10月 28日 | ||||
Analog Design Journal | 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal | 2013年 4月 16日 | ||||
Analog Design Journal | RS-485 failsafe biasing: Old versus new transceivers | 2013年 4月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板
SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 評価モジュール
The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD リファレンス・デザイン
TIDA-00731 — IEC ESD、EFT およびサージ保護付き RS-485 リファレンス・デザイン
TIDA-00527 — RS-485 パワー・オーバ・バス・リファレンス・デザイン
THVD8000 を採用すると、オン / オフ・キーイング変調を使用する、新しく望ましいアプローチを通じて、RS-485 の信号を電力線経由で送信できます。変調と復調それぞれの回路を統合した結果、THVD8000 は、送信しようとするベースバンド・データの周波数成分を増やすことができます。この結果、DC と AC のカップリングが容易になるほか、特別なエンコーディングが不要になり、標準的な (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。