TIDA-00731
IEC ESD、EFT およびサージ保護付き RS-485 リファレンス・デザイン
TIDA-00731
概要
The TIDA-00731 is a reference design examining how to protect an RS-485 bus against lethal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of an external protection scheme on the bus lines of a standard RS-485 transcever as well as a RS-485 tranceiver with integrated IEC protection.
特長
- Board Level IEC ESD Evaluation
- Easy control of transceivers logic I/O pins
- PAD Site Evaluation Of Multiple TVS Diode Structures
- Series Pulse Proof Resistor Pads
- General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex RS-485 Transceivers
産業用
- エアコン室内機
- 自動ドア / ゲート
- 基本的なサーモスタット
- バッテリ セルの形成とテスト機器
- ビルのセキュリティ・ゲートウェイ
- 呼び出しボタン操作パネル
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- データ・エンコーダ/デコーダ(サイネージ・ビデオ・トランスミッタ・カード)
- デジタル制御テレコム整流器
- ドア近接センサ
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- エレベータ主制御パネル
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- LCD テスト
- ガラス破損検出器
- HVAC ゲートウェイ
- HVAC バルブ / アクチュエータ制御
- 点滴用ポンプ
- イントルージョン HMI パネル
- 侵入管理パネル
- ライン電源モーション・センサ
- メモリと半導体の試験装置
- 放送用のプロダクション・スイッチャとミキサ
- 業務用ビデオ・カメラ
- Programmable DC power supply
- Refrigerant leak detection
- 放送用ルーティングと転送システム
- 単相ライン インタラクティブ UPS
- 単相オンライン UPS
- スマート・サーモスタット
- ソーラー充電コントローラ
- テレコム・モニタ・ユニット
- 3 相 UPS
- トラクション・インバータとモーター制御
- 交通監視カメラ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHI0.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1