TIDA-00730
RS-485 IEC ESD リファレンス・デザイン
TIDA-00730
概要
The TIDA-00730 is an reference design examining how to protect an RS-485 bus against leathal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of a TVS diode on the bus lines of a standard RS-485 transcever as well as a RS-485 tranceiver with integrated IEC protection.
特長
- Board Level IEC ESD Evaluation
- Easy control of transceivers logic I/O pins
- PAD Site Evaluation Of Multiple TVS Diode Structures
- Series Pulse Proof Resistor Pads
- General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex RS-485 Transceivers
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHH5.PDF (44 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2