ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65LBC176

アクティブ

差動バス・トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 1500 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 1500 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 双方向トランシーバ
  • ANSI 規格 TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987(E) の要件を満たす、 または上回る性能
  • 高速、低消費電力の LinBiCMOS™ 回路
  • シリアルとパラレルの両方のアプリケーションでの 高速動作に対応
  • 低スキュー
  • ノイズの多い環境の長いバスラインでの マルチポイントの伝送用に設計
  • 非常に小さいディスエーブル時消費電流 ... 200µA 以下
  • 広い正および負の入力 / 出力 バス電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護
  • ドライバの正および負 電流制限
  • 開路フェイルセーフ・レシーバ設計
  • レシーバ入力感度 ...±200mV 以内
  • レシーバ入力ヒステリシス ...50mV (標準値)
  • 5V 単一電源で動作
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン 保護機能
  • Q 温度仕様、車載用として提供 HighRel 車載用アプリケーション 構成制御 / 印刷サポート 車載規格に基づく認定
  • 双方向トランシーバ
  • ANSI 規格 TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987(E) の要件を満たす、 または上回る性能
  • 高速、低消費電力の LinBiCMOS™ 回路
  • シリアルとパラレルの両方のアプリケーションでの 高速動作に対応
  • 低スキュー
  • ノイズの多い環境の長いバスラインでの マルチポイントの伝送用に設計
  • 非常に小さいディスエーブル時消費電流 ... 200µA 以下
  • 広い正および負の入力 / 出力 バス電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護
  • ドライバの正および負 電流制限
  • 開路フェイルセーフ・レシーバ設計
  • レシーバ入力感度 ...±200mV 以内
  • レシーバ入力ヒステリシス ...50mV (標準値)
  • 5V 単一電源で動作
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン 保護機能
  • Q 温度仕様、車載用として提供 HighRel 車載用アプリケーション 構成制御 / 印刷サポート 車載規格に基づく認定

これらのトランシーバは、このデータシートの動作条件と特性のセクションに規定された範囲内で、ANSI 規格 TIA/EIA−485 (RS-485) および ISO 8482 アプリケーションに適しています。ミリタリー温度範囲全体では、TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987 (E) に含まれる一部の制限は満たされておらず、またはテストされていません。

動作温度範囲は、SN55LBC176 が -55℃~125℃、SN65LBC176 が -40℃~85℃、SN65LBC176Q が -40℃~125℃、SN75LBC176 が 0℃~70℃です。

これらのトランシーバは、このデータシートの動作条件と特性のセクションに規定された範囲内で、ANSI 規格 TIA/EIA−485 (RS-485) および ISO 8482 アプリケーションに適しています。ミリタリー温度範囲全体では、TIA/EIA−485−A と ISO 8482:1987 (E) に含まれる一部の制限は満たされておらず、またはテストされていません。

動作温度範囲は、SN55LBC176 が -55℃~125℃、SN65LBC176 が -40℃~85℃、SN65LBC176Q が -40℃~125℃、SN75LBC176 が 0℃~70℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1520 アクティブ 最大 10Mbps 動作、±8kV IEC ESD 保護機能搭載、5V、RS-485 トランシーバ Integrated IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (2-kV noise immunity).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5LBC176 差動バス・トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 12月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 1日
Analog Design Journal 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal 2013年 4月 16日
Analog Design Journal RS-485 failsafe biasing: Old versus new transceivers 2013年 4月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価モジュール

RS485 半二重評価モジュール(EVM)により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ・ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN65LBC176AD IBIS Model

SLLC272.ZIP (8 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ