データシート
THVD2450
- TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 機能安全対応
- 電源電圧:3V~5.5V
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- バス I/O 保護
- ±70V DC バス・フォルト
- ±16kV HBM ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±12kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 2 つの速度グレードに対応する半二重デバイス
- THVD2410:500kbps
- THVD2450:50Mbps
- 広い周囲温度範囲: -40℃~125℃
- 広い動作同相範囲: ±25V
- レシーバのヒステリシスを大きくすることでノイズ耐性を確保
- 低い消費電力
- 低いシャットダウン時消費電流:1µA 未満
- 動作時電流:5.6mA 未満
- グリッチなしの電源オン / オフによる活線挿抜機能
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- サーマル・シャットダウン
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
- 基板面積を削減できる小型 VSON および VSSOP パッケージ、またはドロップイン互換の SOIC パッケージ
THVD2410 および THVD2450 は、±70V のフォルト保護機能を備えた半二重 RS-422/RS-485 トランシーバであり、3V~5.5V の単一電源で動作します。バス・インターフェイス・ピンは全動作モードで過電圧条件から保護されるため、厳しい産業環境でも堅牢な通信を確立できます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。入力同相範囲が ±25V と広いため、長いケーブルを使用する場合やグランド・ループ電圧が大きい場合でも信頼性の高いデータ通信を確保できます。250mV の大きなレシーバ・ヒステリシスにより、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 HIGH に固定されます。
THVD24x0 は、スペースに制約がある用途向けに、小型の VSSOP および VSON パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THVD24x0 IEC ESD 対応、±70V フォルト保護機能搭載、3.3V~5V RS-485 トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 |
アプリケーション・ノート | RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function | PDF | HTML | 2022年 4月 20日 | |||
機能安全情報 | THVD24x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 10月 28日 | |||
技術記事 | Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2019年 4月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価モジュール
RS485 半二重評価モジュール(EVM)により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ・ガイドをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。