ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1420

アクティブ

小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、12Mbps、RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 12 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 12 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の電源電圧
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • データ・レート
    • THVD1400:500kbps
    • THVD1420:12Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 小型で省スペースの 8 ピン SOT パッケージ (2.1mm × 1.2mm) も提供
    • 標準 SOIC-8 パッケージとの共存レイアウトについては、レイアウト例を参照
  • 工業用拡張温度範囲に対応:-40℃~125℃
  • 大きなヒステリシスによるレシーバのノイズ除去
  • 低い消費電力
    • 低いスタンバイ時電源電流:1µA 未満
    • 動作中の静止電流:1.5mA (標準値)
  • グリッチなしの電源オン / オフによる活線挿抜機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • 3V~5.5V の電源電圧
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • データ・レート
    • THVD1400:500kbps
    • THVD1420:12Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 小型で省スペースの 8 ピン SOT パッケージ (2.1mm × 1.2mm) も提供
    • 標準 SOIC-8 パッケージとの共存レイアウトについては、レイアウト例を参照
  • 工業用拡張温度範囲に対応:-40℃~125℃
  • 大きなヒステリシスによるレシーバのノイズ除去
  • 低い消費電力
    • 低いスタンバイ時電源電流:1µA 未満
    • 動作中の静止電流:1.5mA (標準値)
  • グリッチなしの電源オン / オフによる活線挿抜機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)

THVD1400 と THVD1420 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。

本デバイスは 3~5.5V の単電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1400 と THVD1420 は、ドロップイン互換性がある業界標準の 8 ピン SOIC パッケージと、業界をリードする小型 SOT パッケージで供給されます。これらのデバイスは、周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

THVD1400 と THVD1420 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。

本デバイスは 3~5.5V の単電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1400 と THVD1420 は、ドロップイン互換性がある業界標準の 8 ピン SOIC パッケージと、業界をリードする小型 SOT パッケージで供給されます。これらのデバイスは、周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Integrated 2.5-kV IEC 61000-4-5 surge protection and 20-Mbps maximum data rate
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ 18-kV IEC 61000-4-2 ESD contact discharge protection and supports maximum 50-Mbps data rate
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ +/-70-V bus fault protection and works with +/-25-V common mode voltage range, and supports maximum 50-Mbps data rate
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THVD1454 アクティブ 120Ω の切り替え可能な終端抵抗を内蔵、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ Supports switchable data rate and internal termination
比較対象デバイスと類似の機能
THVD1424 アクティブ スルーレート制御機能、切り替え可能な終端機能、全二重切り替え機能を内蔵した RS-485 トランシーバ Half-duplex, full-duplex switchable, integrated termination, and 1.65-V to 5.5-V flexible IO support
THVD1426 アクティブ 方向自動制御機能と ±12kV IEC ESD (静電気放電) 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、12Mbps、半二重 RS-485 トランシーバ Supports auto direction function

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD1400、THVD1420 小型パッケージ、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V~5V、RS-485 トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 12月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ