ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1520

アクティブ

最大 10Mbps 動作、±8kV IEC ESD 保護機能搭載、5V、RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 840 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 840 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 電源電圧:4.5V~5.5V
  • 10Mbps、半二重 RS-422/RS-485
  • バス I/O 保護
    • ± 16kV HBM ESD
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ± 4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:-40℃~125℃
  • レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流:1µA 未満
    • 動作時の静止電流:840µA 未満
  • グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
  • TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 電源電圧:4.5V~5.5V
  • 10Mbps、半二重 RS-422/RS-485
  • バス I/O 保護
    • ± 16kV HBM ESD
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ± 8kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ± 4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
  • 拡張産業用温度範囲:-40℃~125℃
  • レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流:1µA 未満
    • 動作時の静止電流:840µA 未満
  • グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)

THVD1520 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。

このデバイスは、単一の 5V 電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1520 は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1520 は、業界標準の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

THVD1520 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。

このデバイスは、単一の 5V 電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1520 は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1520 は、業界標準の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1420 アクティブ 小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、12Mbps、RS-485 トランシーバ Supports 3-V to 5.5-V supply voltage
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THVD1454 アクティブ 120Ω の切り替え可能な終端抵抗を内蔵、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ Supports switchable data rate and internal termination

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD1520 ±8kV IEC ESD 保護の 10Mbps RS-485 トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 10月 25日
技術記事 RS-485 basics: how to calculate unit loads and the maximum number of nodes on your PDF | HTML 2016年 3月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ