SN65HVD1176

アクティブ

PROFIBUS RS-485 トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 40 Fault protection (V) -7 to 12 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 160 Features PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 40 Fault protection (V) -7 to 12 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 160 Features PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • PROFIBUS ネットワーク向けに最適化
    • 最大 40Mbps の信号速度
    • 2.1 V を超える差動出力 (54Ω 負荷時)
    • 10pF の低バス容量 (最大値)
  • TIA/EIA-485-A の要件に準拠
  • ±10kV HBM を超える ESD の保護
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • バス上のトランシーバ数は最大 160 個
  • 出力遷移時およびドライバのイネーブル / ディスエーブル切り替え時の低いスキュー
  • 最大 50 MHz までの同相信号除去
  • 回路短絡時の電流制限
  • ホット・スワップに対応
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • PROFIBUS ネットワーク向けに最適化
    • 最大 40Mbps の信号速度
    • 2.1 V を超える差動出力 (54Ω 負荷時)
    • 10pF の低バス容量 (最大値)
  • TIA/EIA-485-A の要件に準拠
  • ±10kV HBM を超える ESD の保護
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • バス上のトランシーバ数は最大 160 個
  • 出力遷移時およびドライバのイネーブル / ディスエーブル切り替え時の低いスキュー
  • 最大 50 MHz までの同相信号除去
  • 回路短絡時の電流制限
  • ホット・スワップに対応
  • サーマル・シャットダウン保護機能

SNx5HVD1176 デバイスは、PROFIBUS (EN 50170) アプリケーションでの使用に最適化された特性を持つ、半二重差動トランシーバです。ドライバ出力の差動電圧は、PROFIBUS の要件 (54Ω の負荷で 2.1V) を上回ります。テクノロジーの成長を、最大 40Mbps の信号速度という高いデータ転送速度で支えます。小さなバス容量により、信号の歪みが抑制されます。

SN65HVD1176 および SN75HVD1176 デバイスは、ツイストペア・ネットワークを介した差動データ転送のための ANSI 標準 TIA/EIA-485-A (RS-485) の要件を満たすか、それを上回る性能を備えています。ドライバ出力とレシーバ入力は互いに接続されており、単位負荷が 1/5 となる半二重バス・ポートを形成しているので、1つのバスで最大 160 のノードを使用できます。バス・ラインが短絡している場合、開放されている場合、またはドライバがアクティブでない場合、レシーバの出力はロジック High に維持されます。電源電圧が 2.5V を下回ると、ドライバ出力は高インピーダンスになり、電源サイクル中またはバスへのライブ挿入中のバスの外乱を防止します。短絡フォルト状況では、内部電流制限により出力電流が一定値に制限されるので、これにより、トランシーバのバス・ピンを保護します。サーマル・シャットダウン回路は、負荷および駆動の状況に障害がある場合に発生する、過剰な消費電力による損傷からデバイスを保護します。

SN75HVD1176 デバイスは 0℃~70℃の温度範囲で、SN65HVD1176 デバイスは -40℃~85℃の範囲での動作が規定されています。

このデバイスの絶縁型バージョンについては、デジタル・アイソレータ内蔵の ISO1176 デバイス (SLLS897) を参照してください。

SNx5HVD1176 デバイスは、PROFIBUS (EN 50170) アプリケーションでの使用に最適化された特性を持つ、半二重差動トランシーバです。ドライバ出力の差動電圧は、PROFIBUS の要件 (54Ω の負荷で 2.1V) を上回ります。テクノロジーの成長を、最大 40Mbps の信号速度という高いデータ転送速度で支えます。小さなバス容量により、信号の歪みが抑制されます。

SN65HVD1176 および SN75HVD1176 デバイスは、ツイストペア・ネットワークを介した差動データ転送のための ANSI 標準 TIA/EIA-485-A (RS-485) の要件を満たすか、それを上回る性能を備えています。ドライバ出力とレシーバ入力は互いに接続されており、単位負荷が 1/5 となる半二重バス・ポートを形成しているので、1つのバスで最大 160 のノードを使用できます。バス・ラインが短絡している場合、開放されている場合、またはドライバがアクティブでない場合、レシーバの出力はロジック High に維持されます。電源電圧が 2.5V を下回ると、ドライバ出力は高インピーダンスになり、電源サイクル中またはバスへのライブ挿入中のバスの外乱を防止します。短絡フォルト状況では、内部電流制限により出力電流が一定値に制限されるので、これにより、トランシーバのバス・ピンを保護します。サーマル・シャットダウン回路は、負荷および駆動の状況に障害がある場合に発生する、過剰な消費電力による損傷からデバイスを保護します。

SN75HVD1176 デバイスは 0℃~70℃の温度範囲で、SN65HVD1176 デバイスは -40℃~85℃の範囲での動作が規定されています。

このデバイスの絶縁型バージョンについては、デジタル・アイソレータ内蔵の ISO1176 デバイス (SLLS897) を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ Offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity) and extended common voltage range
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5HVD1176 PROFIBUS® RS-485 トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 2月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 1日
Analog Design Journal Device spacing on RS-485 buses 2006年 4月 18日
アプリケーション・ノート PROFIBUS Electrical-Layer Solutions (Rev. A) 2006年 4月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN65HVD1176 IBIS Model

SLLC264.ZIP (12 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ